Kybernetická bezpečnost v průmyslu má mnoho tváří a úrovní. V provozních technologiích (OT) a výrobě slouží princip kyberbezpečnosti především k ochraně strojních zařízení před nebezpečím způsobeným lidským jednáním. Cílem je ochrana strojních zařízení před útoky hackerů nebo manipulací.
Industrial Security pro redukci nebezpečí
Industrial Security - posouzení rizik kybernetické bezpečnosti
Prvním prostředkem pro prověření výroby z hlediska kybernetické bezpečnosti je posouzení rizik. Dobře zpracovaný posudek odhalí, jakým nebezpečím a rizikům přicházejícím z „kyberprostoru“ je produkt vystaven a jaká opatření je třeba použít pro jejich minimalizaci.
Posouzení rizik z hlediska kybernetické bezpečnosti v průmyslu by vždy mělo být prováděno v následujících krocích:
- Identifikace předmětu ochrany: Co chceme ochránit?
- Analýza ohrožení: Jaká rizika hrozí chráněnému produktu?
- Stanovení cílů: Čeho chceme ochranou dosáhnout?
- Analýza a vyhodnocení rizik: Jaká je pravděpodobnost, že k rizikové situaci dojde?
- Analýza vektorů napadení
- Zpracování plánu Security a jeho realizace
- Prověření realizace
- Pravidelné nové posouzení
- Výběr a implementace ochranných opatření: Jak zajistit ochranu před možným rizikem?
- Řízení odolnosti: Co je třeba dělat po napadení? Jak je možné bezpečnost lépe zakotvit do činnosti firmy?
Exkurs: Security Level
Security Level definují úroveň bezpečnosti, které provozovatel zařízení nebo výrobce chce dosáhnout za pomocí bezpečnostních opatření. Pomůckou pro rozhodování je předchozí posouzení rizik. V této fázi se definuje, co má být chráněno a zjišťuje se pravděpodobnost možného napadení. V závislosti na tom je pak zvolena úroveň bezpečnosti (Security Level – SL). SL-2, tedy ochrana před „úmyslným ovlivněním / úmyslnou manipulací jednoduchými prostředky, malými zdroji, normálními schopnostmi a bez speciální motivace“ by dnes měla být chápána jako minimální standard. Pro zachování tohoto minimálního standardu se firma musí nacházet z hlediska bezpečnosti v určitém stupni zralosti. Ani nejlepší firewall nepřinese očekávané výsledky, jestliže si pracovníci ve firmě budou i nadále hesla poznamenávat na lepicí papírky umístěné u monitorů nebo jestliže nebudou provádět aktualizace softwaru. Čím více pozornosti tedy firma tématu bezpečnosti věnuje, tím lepší bude celková ochrana. Proto je důležitá ucelená koncepce bezpečnosti.
Přehled úrovní bezpečnosti:
- Security Level 1: Ochrana proti jednoduchému nebo náhodnému zneužití
- Security Level 2: Ochrana proti záměrnému zneužití jednoduchými prostředky
- Security Level 3: Ochrana proti záměrnému zneužití pokročilejšími prostředky
- Security Level 4: Ochrana proti záměrnému zneužití pokročilými prostředky a rozsáhlými zdroji
Šest doporučení pro posílení opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti
Pro cílenou a specifickou ochranu strojního zařízení je nezbytný Security Risk Assessment – test kybernetické bezpečnosti. Kybernetickou bezpečnost mohou zvýšit i odvozená opatření. Jakékoli opatření je lepší než žádné. Kybernetickou bezpečnost ve firmách mohou podpořit následující strategie:
1. Defense in depth:
Tento princip využívá možností klást útočníkům do cesty stále nové a nové překážky. Tím jim ztěžuje přístup ke konečnému cíli. Cílem je vytvořit co nejvíce překážek na co nejvíce úrovních, protože jednotlivé opatření bývá snadno překonatelné. V plánu nikdy nesmí být opomenut důležitý faktor, kterým je člověk.
2. Organizační opatření:
Je důležité, aby si pravidla firemní security osvojili všichni zaměstnanci. Užitečné je zpracovat interní směrnice, které platí jak pro zaměstnance, tak i pro partnery, například dodavatele a poskytovatele služeb. Důvěřuj, ale prověřuj – dodržování směrnic by měla podporovat a kontrolovat osoba odpovědná za kybernetickou bezpečnost.
3. Školení:
Ne každý zaměstnanec je expertem v oblasti security, a proto se vyplatí organizovat pravidelná školení security. Semináře pořádané firmou Pilz jak v hlavním sídle v Ostfildern u Stuttgartu, tak i přímo u zákazníků nebo v komprimované podobě jako webináře, jsou zaměřeny na konstruktéry strojů a projektanty zařízení.
4. Segmentace podle principu „zón a konduitů“:
Přístroje s podobnými požadavky na bezpečnost jsou seskupena do společných zón a navzájem oddělena pomocí firewallů nebo zabezpečených směrovačů. Spojení mezi těmito zónami („konduity“) jsou pečlivě kontrolována, takže data mohou odesílat a přijímat pouze autorizované přístroje a definovaná komunikační rozhraní. Díky tomu lze například zřídit samostatnou zónu pro systémy související s bezpečností (bezpečnostní systémy) a zabezpečit ji obzvláště přísnými ochrannými opatřeními, aniž by došlo k zbytečnému narušení běžného provozu zařízení.
5. Firewally:
Přestože router a switch může mechanismus ochrany podpořit, měli byste ve Vaší řídicí síti navíc používat i firewall. To přispívá k ochraně řídicího systému PLC strojů a zařízení, například před manipulací s procesními daty.
6. Správa aktualizací softwaru:
Aktualizace (“záplaty“) jsou zapotřebí zejména tehdy, je-li známa zranitelnost používaného softwaru z hlediska bezpečnosti. Jedná se přitom o aplikační software a vestavěný software. Navíc by se měly brát v úvahu nejen záplaty a aktualizace povolené výrobcem, ale i software nabízený třetími stranami (např. kancelářské aplikace, PDF-Reader). Proces aktualizace pomáhá definovat příslušnosti a postup.
Další základní požadavky na kybernetickou bezpečnost v průmyslu
Podíváte-li se optikou Industrial Security do normy IEC 62443, najdete v ní celou řadu základních požadavků, tzv. „Foundational requirements“, které abstraktním způsobem popisují technické metody pro zvýšení bezpečnosti se zaměřením na kybernetické ohrožení:
Identifikace a kontrola přístupu (IAC)
Zajistí, že přístup k Vašim zařízením a informacím a možnost jejich změny budou mít pouze legitimní jedinci s potřebným oprávněním. Tato oprávnění jsou nutná jako záruka bezpečného provozu strojů nebo zařízení a funkce IACS (Industrial Automation and Control System).
Kontrola používání (UC)
Kontrola používání (UC) zajistí, že zařízení a/nebo informace mohou používat pouze autorizovaní jedinci pro provádění povolených a nutných činností, které jsou důležité pro bezpečnost a produktivitu strojů a zařízení. Jedná se tedy o oprávnění. Měl by přitom být respektován princip „nejnižších privilegií“.
Integrita systému (SI)
Tento základní požadavek zajistí, že nemůže být provedena žádná neoprávněná změna dat v komunikačních kanálech a data, která jsou k dispozici, jsou proto vždy správná. Výstupní hodnoty na displeji musí například odpovídat skutečným hodnotám a nesmí být zmanipulovány.
Důvěrnost dat (DC)
Všechna data ve strojním zařízením mají zůstat důvěrná a nesmí do nich nahlížet ani osoby mimo firmu, ani nepovolaní zaměstnanci firmy.
Omezený tok dat
Tento základní požadavek zajistí, že tok dat bude směřovat pouze do oblastí, ve kterých jsou data skutečně zapotřebí. To snižuje riziko, že do dat budou nahlížet nebo s nimi manipulovat neoprávněné osoby. Architektura systému by proto měla zajistit, aby systém mohl být rozčleněn do zón a přechodových oblastí s přiměřeným stupněm bezpečnosti. Pomoci přitom může použití takových zařízení jako je jednosměrná gateway nebo datová dioda.
Včasná reakce na události
Je třeba zajistit, aby systém IACS poskytoval schopnosti nezbytné pro reakci na narušení bezpečnosti. Sem patří informování příslušného orgánu, dokumentace důkazů o narušení a včasné provedení nápravných opatření v případě výskytu události.
Dostupnost zdrojů
Je nutné zajistit, aby design a provoz systému IACS poskytl jistotu, že nemůže dojít k situaci, ve které by nebylo možné zařízení kontrolovat nebo – v nejhorším případě – ze které by nebyl možný návrat k bezpečnému stavu. To znamená, že i v případě napadení typu Denial-of-Service (odepření služby) musí být bezpečnostní systém schopen vrátit zařízení do bezpečného stavu nebo musí být schopen plnit svou ochrannou funkci.
Pro každý z těchto základních požadavků jsou definovány další systémové požadavky, na jejichž základě lze realizovat bezpečnostní opatření. Tato opatření musí být tím rozsáhlejší, čím vyšší míra technické kybernetické bezpečnosti má být dosažena.
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]