Funkční a kybernetická bezpečnost pro použití ve vodíkovém průmyslu

Vodík (H2) je považován za budoucí zdroj energie. Připadá mu klíčová role při přechodu na udržitelné zásobování energií. Pilz má při tomto přechodu důležitou úlohu v oblasti bezpečnosti, kde se svými řešeními podílí na optimalizaci bezpečnosti při získávání zeleného vodíku z obnovitelných zdrojů jako je větrná energie nebo fotovoltaika a rovněž na bezpečném rozvádění energie k jejím uživatelům. Naše zaměření na funkční bezpečnost a automatizaci přispívá významně k zelené a bezpečné budoucnosti.

Vodík H2 – Safe and Secure

Obrázek – vodík H2

Vodík je vysoce vznětlivý plyn. Pro bezpečnou výrobu, manipulaci a používání potřebujete vhodné bezpečnostní systémy, abyste mohli při zacházení s vodíkem bezpečně předcházet nebezpečným situacím a zvládat je.

Pilz nabízí celou řadu možných řešení pro řízení a monitorování bezpečnostních funkcí. Podpoříme Vás při zlepšování bezpečnosti při zacházení s vodíkem – k dispozici máme certifikované komponenty, spolehlivé snímače i rozsáhlé služby zahrnující celý životní cyklus potřebných zařízení. 

Pilz vás podpoří při řešení vašich úkolů v oblasti bezpečnosti vodíku

Naše bezpečnostní systémy pro bezpečné zacházení s vodíkem:

  • Bezpečnostní malý řídicí systém PNOZmulti 2 řídí a monitoruje potřebné bezpečnostní funkce Vašich vodíkových aplikací  
  • Automatizační systém PSS 4000 se uplatní zejména u velkých zařízení určených pro zajištění funkční bezpečnosti ve vodíkovém průmyslu, kde je třeba zabezpečit velký počet vstupů a výstupů
  • PNOZmulti 2 a PSS 4000 certifikované do SIL 3 podle normy EN IEC 61511 ad splňují požadavky normy EN IEC 61508

Naše řešení pro Industrial Security:

S rozvojem digitálního propojení zařízení a systémů ve výrobě, skladování a používání vodíku v průmyslovém sektoru je nezbytné zvážit otázku kybernetické bezpečnosti, aby mohla být chráněna citlivá systémová data. I zde nabízí Pilz osvědčená řešení pro přístup k hrozbám.

  • I.A.M. (Identification and Access Management) nabízí podporu od autentifikace uživatelů přes volbu provozních režimů nebo bezpečnost dat a sítě až po řízení přístupu.
  •  chrání řídicí síť před manipulací prováděnou nepovolanými osobami. Ke spojení online se využívá propojení VPN se správou uživatelů založenou na rolích (vyvinuto v návaznosti na IEC 62443)

Přehled výhod:

  • řízení a monitorování všech bezpečnostních funkcí
  • monitorování bezpečnostních funkcí, jako je tlak, teplota, proud, napětí a detekce úniku, plynu a plamene
  • certifikovaný hardware: PNOZmulti 2 a PSS 4000 certifikované do SIL 3 podle normy EN IEC 61511; splňují požadavky normy EN IEC 61508
  • intuitivní softwarový nástroj: konfigurovatelné funkční bloky – není nutná znalost programování
  • vysoká produktivita díky integrované diagnostice a rozsáhlým možnostem vizualizace

Více informací o našich řešeních ve vodíkovém průmyslu

Bílá kniha „Funkční a kybernetická bezpečnost pro vodíkový průmysl“

V naší bílé knize jsme pro Vás shrnuli nejdůležitější požadavky na funkční a průmyslovou bezpečnost pro výrobu, manipulaci a používání vodíku.

Leták s řešeními pro aplikace ve vodíkovém průmyslu

V tomto letáku vám představíme řešení pro řízení a monitorování bezpečnostních funkcí ve vodíkovém průmyslu. 
 

Doplňující informace

V sekci FAQ týkající se vodíkového průmyslu najdete další otázky a odpovědi týkající se funkční bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti v průmyslu. 

FAQ k vodíkovým řešením

Poradenství pro vaše požadavky ve vodíkovém průmyslu

Poradíme vám, jaká řešení vám můžeme nabídnout pro vaše požadavky v oblasti vodíkového průmyslu.

Dohodněte si schůzku.

Naše řešení vašich potřeb ve vodíkovém průmyslu

Co pro vás můžeme udělat?


 

 


* Povinné pole
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]