Používejte moderní servozesilovače firmy Pilz jako regulátory pohonů pro nejrůznější motory. Můžete je použít pro všechny běžné servomotory, asynchronní i lineární motory. Samozřejmě také pro rotační přímé pohony, servo-lineární reaktory a aplikace se speciálními motory.
Servozesilovače
Servozesilovače - měniče, které umí regulovat cokoli

Servozesilovač PMCprotego D
PMCprotego D používejte jako regulátory pohonu všude tam, kde je žádána maximální flexibilita a bezpečnost. Podporuje všechny relevantní systém Fieldbus, feedback a druhy motorů a snadno se začlení do již existujícího prostředí zařízení. To zaručuje otevřenost vůči ostatním běžně používaným systémům.
Funkce „bezpečně vypnutý moment - Safe torque off (STO)“ je zahrnuta již v základní výbavě. Posilovače servomechanismů bezpečnostní funkce integrované do pohonů až do PL e s jakýmkoliv systémem odezvy bez závislosti na typu snímače. Díky digitálnímu protokolu Motor-Feedback HIPERFACE DSL® vyžaduje PMCprotego D jen minimální náklady na kabeláž.

Servozesilovače PMC SC6 a PMC SI6
Servozesilovače PMC SC6 a PMC SI6 přinášejí výhody flexibilně kombinovatelných regulátorů pohonu v kompaktním provedení. Rychlé uvedení do provozu zaručuje elektronický typový štítek motoru. Regulátory pohonu lze napojovat prostřednictvím všech běžných komunikačních protokolů. Servozesilovač PMC SI6 představuje rozšiřovatelné řešení pro více os, vhodné především pro velké stroje a zařízení s více než čtyřmi osami.
PMC SC6 je naproti tomu rozšiřovatelné řešení Stand-Alone, které lze optimálně využít v kompaktních zařízeních a strojích.

Přesvědčivé výhody servozesilovačů
- Flexibilní reakce na změnu dráhy a vysoký počet cyklů díky moderní servotechnice
- Vysoká využitelnost Vašich strojů a vyloučení prostojů
- zaručí optimální energetickou bilanci vazbou vloženého obvodu s inteligentním spínáním zátěže; není zapotřebí externí spínání
- pro zákazníky je připraveno individuální poradenství a péče od návrhu pohonu až po jeho uvedení do provozu

Vlastnosti servozesilovačů

- otevřená hardwarová i softwarová architektura
- rychlé a snadné zaškolení, přehledná projektová dokumentace díky komfortnímu a přehlednému uživatelskému softwaru
- široký rozsah napětí od 230 do 480 V (+/- 10 %)
- různá rozhraní servozesilovačů
- rozsáhlé možnosti regulace a dotazů na stav usnadňují zapojení do koncepce stroje
- přesné polohování a vysoce dynamická regulace díky resolveru nebo snímačům s vysokým rozlišením
- rychlé uvedení do provozu a spolehlivá diagnostika díky servozesilovačům
Servozesilovače pro jakékoli použití
Využijte servozesilovače k tomu, abyste Vašemu motoru dodali proud a mohli ho tím pohánět. Umí toho ale ještě mnohem více:
- Polohování (řízení ze sběrnice nebo prostřednictvím vstupů)
- Provádění různých příkazů k polohování
- Regulace otáček
- Regulace točivého momentu
- Elektrická funkce převodu
- Obráběcí stroje
- Balicí strojen
- Tiskařské stroje
- Výroba papíru
- Plnění
- Manipulace/robotika
- Obráběcí stroje
- Pick & Place
- Zkušební stanice
- Průmysl polovodičů
- Speciální aplikace pro servozesilovače (např. výměna pneumatik nebo svařovací kleště)

Obory
Spektrum našich produktů: Servozesilovače
Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz