Školení na téma kybernetické bezpečnosti - podle IEC 62443

Muž v obleku stojí ve výrobní hale s roboty před hologramem.

Industrial Security, jinak také kyberbezpečnost či bezpečnost dat v průmyslu, se zabývá ochranou strojů a zařízení před nežádoucím zásahem člověka. Kyberútoky, manipulace nebo nesprávná obsluha výrazně ohrožují bezpečnost a takto vzniklé škody mohou být pro podnik až likvidační.

Základem našeho školení je mezinárodní řada norem IEC 62443 „Průmyslové komunikační sítě – IT bezpečnost pro sítě a systémy“. IEC 62443 je v současné době nejlepší orientační pomůckou pro provozovatele zařízení a výrobce přístrojů.

Školení na téma kyberbezpečnost jsou důležitým krokem k zajištění bezpečnosti osob a zařízení a splnění zákonných požadavků.

Proč potřebujete školení na téma Industrial Security - kybernetická bezpečnost?

Plnohodnotnou strojní bezpečnost mohou výrobci a provozovatelé strojů zajistit pouze pomocí opatření kyberbezpečnosti. Porušení zásad kyberbezpečnosti může mít fatální dopady na Vaši firmu, běžný provoz a zejména bezpečnost pracovníků! Jednoznačně platí: Safety a Security jsou dvě strany jedné mince!

V propojeném světě automatizace jsou Safety a Security neoddělitelné. V průmyslovém prostředí tvoří Safety a Security nerozlučnou dvojku. Normy, nařízení a zákony se rozšiřují o aspekty kyberbezpečnosti. V EU Nařízení o strojních zařízení jsou proto technická a organizační opatření z oblasti Industrial Security závazná pro dodržení shody CE.

Je bezpodmínečně nutné znát rizika a mít na paměti vlastní odpovědnost! Chraňte své stroje!

  • Získejte potřebné odborné vědomosti podložené normami, mj. IEC 62443
  • Informujte se o nejnovějších požadavcích v oblasti automatizace
  • Uvědomte si rozhraní mezi IT Security a OT Security
  • Zjistěte si, jaké požadavky na Vás budou kladeny
  • Minimalzujte mezery v bezpečnosti & riziková místa
  • Zajistěte potřebná opatření kyberbezpečnosti pro dodržení shody CE
  • Dbejte na správnou aplikaci a implementaci normy IEC 62443
  • Ochrana zaměstnanců, ochrana odpovědnosti a zvýšení produktivity

Jaký školení podle IEC 62443 je vhodné právě pro Vás?

Jak budete realizovat opatření kyberbezpečnosti ve své firmě? Jaké konkrétní požadavky budete muset splnit? Jak můžete minimalizovat riziko událostí v oblasti průmyslové kyberbezpečnosti? V rámci našich školení se společně budeme zabývat všemi těmito tématy a otázkami. Naši lektoři Vám předají potřebné odborné vědomosti pro plnění normativních požadavků i znalosti pro výběr a zavádění opatření snižujících rizika strojních zařízení v oblasti kyberbezpečnosti. Jako účastník našich školení na téma kyberbezpečnost, příp. IEC 62443 budete moci získané znalosti uplatnit při zajišťování bezpečnosti ve Vašem podniku!

Školení jsou rozdělena do jednotlivých úrovní: Můžete se zúčastnit kurzů pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé nebo experty. Vždy záleží na tom, jaká jsou Vaše aktuální znalosti.

Nabízíme mezinárodní i národní školení. Přehled všech našich mezinárodních školení najdete na globálních stránkách našeho webu. Po výběru země se Vám zobrazí seznam všech mezinárodních i místních školení, která v dané zemi nabízíme.

Vyberte si

Ucelené portfólio Industrial Security kybernetická bezpečnost – krok za krokem k bezpečnému strojnímu zařízení

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Školení

Telefon: +420 222 135 353
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135 353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole