Záruka trvalé bezpečnosti

inspekce ochranných zařízení prováděná firmou Pilz

Pravidelná inspekce ochranných zařízení je zárukou dodržování bezpečnostních předpisů a základem pro lepší ochranu zaměstnanců, příp. pro minimalizaci rizik a odpovědnosti.

Vaše požadavky

Při instalaci, přestavbě nebo manipulaci s ochrannými zařízeními nebo při změnách v pracovních postupech se mohou v systému ochrany objevit nedostatky. Pokud nebudou odstraněny, mohou být důsledkem závažné škody a může docházet i k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců. V mnoha zemích je pravidelná kontrola bezpečnostně technických zařízení strojů předepsána zákonem. Jako provozovatel strojních zařízení jste povinen provádět inspekci před prvním uvedením stroje do provozu a při jeho přemístění na nové pracoviště. Pravidelně musí být prováděna také inspekce strojů vystavených velkému namáhání, kde může docházet k narušení funkce bezpečnostních zařízení. Inspekci doporučujeme provádět nejméně jednou ročně.

 

Bezpečnostní zařízení podléhají pravidelné inspekci.

„Pracovní prostředky musí po provedení změn podléhajících inspekci před dalším používáním zkontrolovat kvalifikovaná osoba. Pracovní prostředky, které byly dotčeny mimořádnou událostí, která by mohla negativně ovlivnit jejich bezpečnost a tím i bezpečnost zaměstnanců, musí před dalším používáním zkontrolovat kvalifikovaná osoba. Mimořádnou událostí mohou být zejména nehody, delší období nepoužívání pracovního prostředku nebo přírodní katastrofy". (Nařízení o bezpečnosti provozu - kap. Kontrola pracovních prostředků (3))

Inspekci doporučujeme provádět nejméně jednou ročně.

Naše činnosti

Zkontrolujeme všechna technická bezpečností zařízení

Zkontrolujeme umístění, stav a funkci všech technických bezpečnostních zařízení na Vašich strojích. Patří sem systémy nouzového zastavení, ochranné brány, obouruční obsluha i optická ochranná zařízení jako optické závory, laserové skenery a kamerové systémy. Při měření doběhu zkontrolujeme, zda aktuální bezpečnostní vzdálenosti odpovídají skutečným potřebám strojních zařízení.

Inspekce bezpečnostních zařízení prováděná firmou Pilz zahrnuje následující činnosti:

  • První inspekce všech technických bezpečnostních zařízení: řádné umístění, bezpečná funkce a zapojení do systému řízení strojních zařízení
  • Měření doběhu (kontrola bezpečné vzdálenosti stanovené výrobcem)
  • Inspekce technických bezpečnostních zařízení: aktuální stav, řádná instalace, bezpečná funkce
  • Předání podrobné zprávy o inspekci k uložení do dokumentace strojního zařízení

Akreditovaný servis

Společnost Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern si vytvořila vlastní inspekční orgán akreditovaný DAkkS podle DIN EN ISO/IEC 17020:2012. Inspekce ochranných zařízení jsou prováděny podle přísných požadavků této normy. Po úspěšném výsledku inspekce bude na Vaše strojní zařízení umístěna kontrolní plaketa Pilz.

Rozsah platnosti akreditace najdete zde: 

Stažení dokladu o akreditaci

Vaše výhody ve zkratce

  • Spolehlivá ochrana Vašich zaměstnanců a trvalé snížení rizika i odpovědnosti
  • Minimalizujte doby prostojů Vašich strojních zařízení a dosáhněte tak jejich vyšší využitelnosti.
  • Zajistěte si splnění požadavků národních směrnic a zákonů (V Německu například nařízení o bezpečnosti provozu, v Rakousku nařízení o používání pracovních prostředků, VUV ve Švýcarsku, OSHA v USA a PUWER ve Velké Británii).

Využijte i tyto nabízené služby:

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole