- Podporuje rozmanité aplikace v průmyslové automatizaci.
- Modulární struktura s otevřeným systémem Linux a integrovanými rozhraními.
- Použití jako průmyslový PC, Soft-SPS nebo IIoT-Gateway.
- Základem je Raspberry Pi s pouzdrem vhodným pro průmyslové prostředí a možností rozšíření.
- Možnost rozšíření digitálními a analogovými moduly I/O.
IndustrialPI
Flexibilní a mnohostranný: Průmyslový počítač, který se přizpůsobí Vašim potřebám!
Takto se používá IndustrialPI:
IIoT-Gateway
- Zaznamenává lokálně data stroje a zasílá je do cloudu.
- Přístup k informacím o zařízení z kteréhokoli místa ve světě
- Analýza dat pro optimalizaci procesu
- Možná rozhraní k systémům IT a k cloudu
Řízení automatizace
- Flexibilní Soft-PLC pro rozmanité aplikace
- Řízení vstupů/výstupů a pohybů os
- Rychlá realizace komplexních úloh z oblasti automatizace
Přehled výhod:
- Optimální řešení pro nejrůznější průmyslová prostředí (např. balicí průmysl, intralogistika)
- Praktické využití i jako řídicí systém nebo IIoT-Gateway podle potřeb Vaší aplikace
- Odolný kryt a přípojka 24 V pro využití v průmyslovém prostředí
- Možnost integrace do běžných systémových architektur
- Jednoduché programování
Technické vlastnosti:
- Operační systém: Linux
- Běžně používané průmyslové komunikační protokoly
- Otevřený systém
- Digitální a analogové zpracování
Spektrum našich produktů:
Nahoru
Kontakt
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Technická podpora (9-16h)
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]