Bezpečnostní senzory

Optimální monitorování polohy a pozice

Pět různých bezpečnostních senzorů

Bezpečnostní senzory jsou vhodné pro monitorování různých typů ochranných bran. Jejich úlohou je zajistit, aby se při otevření ochranného zařízení zastavily nebezpečné pohyby stroje. Bezpečnostní senzory přitom pracují na různých principech – mohou být mechanické, magnetické nebo kódované.

Potřebuje Vaše aplikace blokování ochranného krytu, protože při jejím doběhu stále hrozí nebezpečí vyvolané pohybem? I pro takové případy máme široké spektrum vhodných výrobků. Všechny potřebné informace najdete v části Bezpečnostní senzory s blokováním ochranného krytu

Flexibilní použití podle EN ISO 14119 - výhody bezpečnostních spínačů

  • kompaktní provedení pro jednoduchou a prostorově nenáročnou instalaci
  • využitelnost v rozmanitých aplikacích
  • úspora nákladů při sériovém zapojení
  • dlouhá životnost díky robustnímu pouzdru
  • bezpečné a hospodárné kompletní řešení ve spojení s vyhodnocovacími jednotkami Pilz
Obrázek stroje pro svařování plechů

Vlastnosti bezpečnostních spínačů

Obrázek s citací normy EN ISO 14119
  • splňují všechny požadavky ISO 14119
  • Režim/kódování: mechanický (PSENmech), bezdotykový magnetický (PSENmag, PSENhinge), bezdotykový kódovaný (PSENcode), plně kódovaný, s unikátním plným kódováním (PSENcode)
  • Krytí: IP65 (PSENmech), IP67 (PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Spolehlivé monitorování bezpečnostního vstupu a polohy pro každé prostředí a aplikaci s bezpečnostními spínači

Pro monitorování dveří v ochranných ohrazeních, krytů, klapek a svinovacích vrat, resp. pro zjišťování polohy: pro tento účel jsou vhodné bezpečnostní spínače PSENmech, PSENmag a PSENcode. Naše bezpečnostní spínače splňují požadavky EN ISO 14119 s mimořádnou efektivností a vytvářejí soulad mezi produktivitou, bezpečností a uživatelským komfortem.

Bezpečnostní spínače společnosti Pilz jsou k dispozici v různých tvarech a s různými principy fungování. Mohou se používat i v prostředí se ztíženými podmínkami. Jestliže zapojíte bezpečnostní spínače do série, ušetříte další náklady!

Senzory samy o sobě však nejsou dostačující: teprve při využití odpovídajících možností vyhodnocení bude řešení kompletní. Proto vám Pilz nabízí bezpečné kompletní řešení zahrnující senzoriku plus řízení. Jedině tak ušetříte čas a peníze za implementaci všech komponent včetně certifikované bezpečnosti.

Modré průmyslové zařízení s ochrannou bránou

Spektrum našich produktů: Bezpečnostní senzory

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz