Bezpečnostní spínač s jištěním ochranného krytu

Bezpečná a produktivní práce – s bezpečnostními zámky Pilz

Obrázek několika bezpečnostních senzorů s uzamykáním

V téměř každém průmyslovém prostředí najdeme pohyblivá ochranná zařízení jako otočné a posuvné brány, klapky nebo kryty. Tam, kde je nutné počítat s nebezpečnými pohyby při doběhu, je zapotřebí zajistit bezpečnostní uzamčení s příslušnou ochranou proti manipulaci podle EN ISO 14119

K otevření ochranných bran může dojít teprve poté, co jsou-li všechny nebezpečné pohyby stroje bezpečně ukončeny. Opětovný rozběh stroje nebo zařízení je možný teprve po spolehlivém zavření a zablokování těchto ochranných bran. Ochranné prvky přitom nesmí být obcházeny a musí být zajištěny proti manipulaci. 

Bezpečnostní senzory Pilz s uzamčením nabízejí vhodné řešení jak pro ochranu procesů, tak i osob – jen tak totiž může být práce produktivní a současně bezpečná.

Bezpečné uzamčení. Efektivní výroba.

  • Rozsáhlé portfólio senzorů nabízí vysokou flexibilitu při konstrukci strojů
  • Navrženo pro všechny aplikace do PL e podle EN ISO 13849, resp. SIL 3 podle EN IEC 62061
  • Jednoduchá montáž pro úsporu času i nákladů, možnost spolehlivého sériového zapojení s diagnostikou
  • Ochrana před nebezpečnými pohyby stroje monitorováním bezpečného blokování a bezpečného uzamčení
  • Vysoká bezpečnost a produktivita: ochrana před manipulací brání nežádoucímu přerušení výroby; libovolné kódování
  • Individuální řešení ochranných bran pro konkrétní aplikace
  • Vysoká dostupnost a dlouhá životnost snímačů
Výrobní pracovník před strojem, na kterém je použit bezpečnostní senzor s uzamykáním.

Bezpečnostní zámek vhodný pro vaši aplikaci

Hledáte řešení, které by splňovalo Vaše požadavky na zajištění Vašich pohyblivých ochranných zařízení? Odpovědi na otázky týkající se druhu ochranného zařízení, potřebného zamykání a Performance Level jsou základem pro výběr vhodného uzamčení. Zde najdete správné řešení – začněte ihned:

Blokování ochranných dveří chrání člověka i stroj

Hledáte řešení, které by splňovalo Vaše požadavky na zajištění Vašich pohyblivých ochranných zařízení? Odpovědi na otázky týkající se druhu ochranného zařízení, potřebného zamykání a Performance Level jsou základem pro výběr vhodného uzamčení: 

Ikona se symboly ochranných zařízení

Druh ochranného zařízení

Jedná se o průchozí nebo neprůchozí ochranné zařízení? Průchozím ochranným zařízením jsou většinou velké otočné a posuvné brány, neprůchozí jsou například kryty nebo klapky.

Ikona se symbolem hodin

Hlídání procesu nebo bezpečné uzamčení 

Výběr druhu uzamčení závisí na době zastavení. Jestliže je čas nutný pro dosažení nebezpečného místa delší než doba doběhu, postačí hlídání procesu. Pokud je však tato doba kratší než doba doběhu, je zapotřebí bezpečné uzamčení (ochrana osob).

Ikona s písmeny PL

Performance Level

Úroveň ochrany se určuje podle EN ISO 13849-1 nebo EN 62061. Rozhodující je závažnost možných poranění, četnost expozice riziku a možnost zabránění riziku.

 

Více informací o blokování ochranných dveří:

Spolehlivé kompletní řešení pro Vaše ochranné zařízení

Součástí spolehlivých a účinných způsobů pro zajištění ochranných zařízení je kromě bezpečnostního blokování ochranných bran i doplňková ovládací jednotka spolu s vhodným propojením a řídicím systémem. Bezpečnostní senzory Pilz mohou být vzájemně zapojovány do série a jsou kompatibilní s produkty a rozhraními jiných výrobců. Optimálně se začlení do jakéhokoli prostředí a dovolí i dodatečné doplnění Vašeho zařízení o komponenty Pilz.

Individuální řešení ochranných bran s přístupovým oprávněním

  • Bezpečnostní senzor s blokováním ochranného krytu pro ochranu procesu a osob 
  • Jednoduché ovládání s tlačítkovou jednotkou PITgatebox, volitelně i s integrovaným systémem přístupových oprávnění 
  • Doplňkové příslušenství: od vhodné dveřní kliky až po únikové odblokování 
  • Rozsáhlá diagnostika a informace o stavu se Safety Device Diagnostic (SDD) 
  • Malý konfigurovatelný bezpečnostní řídicí systém PNOZmulti 2
Obrázek aplikace s ochranných zařízením

Spektrum našich produktů: bezpečnostní spínač s blokováním ochranného krytu

Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole