Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti

Četné funkce - jedno řešení!

Flexibilně použitelné s jednoduchou instalací!

Hledáte způsob, jak vyřešit bezpečnost strojů a potřebujete monitorovat bezpečnostní funkce jako nouzové zastavení, ochranné dveře nebo světelné mříže, které potřebujete pro Vaše stroje nebo zařízení? Požadujete maximální bezpečnost až PL e, příp. SIL CL 3? Máme pro Vás jednoduché, flexibilní a modulární řešení: PNOZmulti, první konfigurovatelný bezpečný řídicí systém na celém světě – originál!

Malé řídicí jednotky PNOZmulti vycházejí z modulárního řešení hardwaru a softwaru a můžete je parametrizovat intuitivně.

Malé konfigurovatelné bezpečnostní řídící systémy PNOZmulti – univerzální, prostě nepřekonatelné! Vsaďte nyní na 2. generaci - úspěšná historie stále pokračuje!

Ušetřete čas a náklady ve všech fázích inženýringu – Vaše výhody

  • celosvětový bezpečnostní standard pro prostředí s různým stupněm automatizace a různé komunikační systémy – efektivní z hlediska nákladů, trvale využitelný
  • jednoduché přizpůsobení konfigurace díky předem připraveným softwarovým modulům
  • minimální prostoje strojů a vyšší využitelnost zařízení díky jednoduché a komfortní diagnostice
  • od plánování až po údržbu jen jeden systém - rozšíření nebo změna funkcí jsou možné kdykoli
  • maximální bezpečnost – v závislosti na zapojení bezpečnostní kategorie až do PL e podle EN ISO 13849-1 a SIL CL 3 podle EN IEC 62061

Spektrum našich konfigurovatelných bezpečnostních malých řídicích jednotek PNOZmulti

Více informací

Řada produktů PNOZmulti Classic a PNOZmulti Mini končí k 31. 12. 2024. Jejím pokračovatelem je řada PNOZmulti 2.

Záruka oprav: Podle Všeobecných obchodních podmínek Pilz se poskytuje záruka nejméně 2 roky po ukončení výroby produktu.

Další informace:

V případě dalších dotazů nebo žádostí o podporu se prosím obracejte na naše oddělení mezinárodní podpory na adrese [email protected]

 
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole