Bezpečný systém ochranných bran PSENsgate / PSENmgate

2 v 1 – úspora času a mnohostranné využití.

Integrovaný systém k monitorování ochranných bran

Obrázek bezpečného systému ochranných bran PSENsgate / PSENmgate

Bezpečný systém ochranných bran PSENsgate / PSENmgate nabízí dvě funkce integrovaného do jednoho systému: bezpečné uzamčení kombinované s vhodnými řídicími prvky. A to vše pouze v jednom produktu!

Využijte vysokou flexibilitu systému ochranných bran! Využít můžete různé ovládací prvky jako tlačítka, klíčové spínače a podsvětlená tlačítka, v nabídce je i nouzové zastavení a únikové uvolnění. Navíc jsou k dispozici i vhodné dveřní kliky. Řešení připravené pro nejrůznější ochranné brány!

Nový bezpečný systém ochranných bran PSENmgate – malý a mnohostranný.

V praxi se již dobře osvědčil integrovaný systém pro monitorování ochranných bran PSENsgate. Nová optimalizovaná generace PSENmgate nabízí řadu dalších výhod. PSENmgate kombinuje osvědčený bezpečnostní zámek PSENmlock s řídicími prvky tlačítkové jednotky PITgatebox v jednom produktu. V porovnání se svým předchůdcem PSENsgate je PSENmgate o 43 % menší, takže si ve stroji vyžádá podstatně menší prostor.

Vezměte prosím na vědomí, že výroba PSENsgate bude ukončena v květnu 2026. Pokud máte k provedení výměny otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Obrázek spolehlivého systému ochranných bran

Rozmanité varianty pro širokou paletu využití

Foto skupiny výrobků

Chtěli byste mít k dispozici více ovládacích funkcí přímo na Vašich ochranných branách? Vyžaduje umístění ochranných prvků na Vašem zařízení vést kabely směrem nahoru? Varianta PSENmgate s dlouhým krytem nabízí čtyři integrované ovládací prvky a jedno tlačítko nouzového zastavení. To umožňuje pohodlné využití četných řídicích funkcí. Navíc si u verzí s krátkým a dlouhým krytem vždy můžete vybrat, zda kabelový vývod bude směřovat nahoru nebo dolů.

  • Šikovná varianta: Vyberte si přesně podle Vaší aplikace, zda kabel povedete směrem dolů nebo nahoru.
  • Efektivní provedení: Optimalizované vedení kabelu usnadňuje propojení a zkracuje dobu instalace.
  • Lepší funkčnost: Pohodlnější práce i větší bezpečnost.

Rychlá a jednoduchá montáž – Vaše výhody

  • Úspora času: integrovaný systém zjednodušuje montáž i uvádění do provozu
  • Úspora místa: kompaktní tvar s rozměry pouze 40x65x231 mm (dlouhá varianta 40x94x327 mm)
  • Větší komfort pro obsluhu: četné možnosti konfigurace (např. tlačítko, klíčový spínač, prosvětlené tlačítko, nouzové zastavení, únikové uvolnění, dveřní klika), výstup kabelu nahoře nebo dole
  • Energeticky efektivní systém pro sníženou spotřebu el.energie
Obrázek dvou produktů na bílém pozadí

Vlastnosti bezpečného systému ochranných bran PSENmlock

  • Monitorování ochranných bran, bezpečné uzamčení a řídicí prvky v jednom systému: jeden kryt, jeden konektor
  • Ideální pro ochranné brány všeho druhu, i při sériovém zapojení: ochrana osob až do PL e, kat. 4 (CZ ISO 13849-1)
  • Maximální ochrana proti manipulaci je zárukou plynulého výrobního procesu
  • Komfortní diagnostika se 4 LED a diagnostickým výstupem
  • Robustní a bezpečný systém: přidržovací síla až 7500 N a monitorování zlomení západky
  • Krytí: IP 65

Zabezpečení ochranných bran s PSENmgate

Bezpečný systém ochranných bran PSENmgate lze využít všude tam, kde je zapotřebí spolehlivé uzamčení s ovládacími prvky. PSENmgate je flexibilní řešení jak pro průchozí ochranné brány, tak i pro kryty a klapky. Systém ochranných bran PSENmgate zajistí například bezpečné uzamčení průchozích ochranných bran u robotické buňky. Problémem není ani rychlé a jednoduché sériové zapojení několika ochranných bran – náklady na propojení vodiči jsou přitom minimální.

Bezpečné monitorování ochranných bran s PSENsgate – obrázek aplikace

Spektrum našich produktů: Bezpečné systémy ochranných bran PSENsgate / PSENmgate

PSENmgate – bezpečný systém ochranných bran

Úsporný z hlediska místa a mnohostranný – integrovaný systém pro zajištění ochranných bran kombinuje osvědčený bezpečnostní zámek PSENmlock s řídicími prvky tlačítkové jednotky PITgatebox pouze v jednom produktu!

Systémy ochrany vstupu PSENsgate

Vyšší produktivita a vysoký potenciál úspor: postačí pouhý jeden systém připravený k montáži, ve kterém jsou integrovány všechny bezpečnostní funkce a ovládací prvky. Optimalizujte si s PSENgate Váš čas a náklady při projektování, konstrukci, dokumentaci, instalaci a montáži!

Příslušenství PSENsgate

Perfektně v souladu s bezpečnostním systémem ochranných dveří PSENsgate: příslušenství pro bezpečné monitorování ochranných dveří.
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Technická podpora (9-16h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole