Pro efektivní zabezpečení ochranných zařízení jako například klapek, krytů nebo otočných či posuvných dveří velmi dobře poslouží bezpečnostní blokovací zařízení PSENmlock mini. Se svými rozměry 30x30x159 mm se blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini uplatní i tam, kde jsou podmínky pro umístění mimořádně kritické. V nepatrném zařízení se skrývá blokovací síla FZH 1950 N (F1max: 3900 N), která zajistí bezpečné uzamčení zařízení určených pro ochranu osob až do PL d, kategorie 3 podle EN ISO 13849-1.
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini
Pevně uzamkne. Malá velikost, jednoduchá montáž.
Bezpečnostní blokování ochranných krytů pro ještě lepší flexibilitu a produktivitu
Bezpečnostní blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini je hospodárné řešení pro zabezpečení Vašich ochranných bran. Díky mimořádně malým rozměrům lze tento bezpečnostní zámek optimálně integrovat do Vašeho stroje, a to Vám ušetří cenné místo. Ovladač PSENmlock mini je z hlediska montáže velmi flexibilní, protože může být umístěn vpravo, vlevo nebo vpředu. Pro konstruktéry strojů to znamená podstatně větší flexibilitu.
PSENmlock mini je možné až do PL d, kat. 3 zapojovat do série. To snižuje nároky na kabelové propojení a zjednodušuje uvedení do provozu, a to znamená úsporu času i nákladů.
Bistabilní princip zamykání zaručuje vysokou bezpečnost. Dojde-li k výpadku energie, zůstává zachován poslední stav, takže dveře budou i pak buď zavřené a uzamčené nebo otevřené. Tento princip snižuje spotřebu energie, protože zařízení ji potřebuje pouze pro uzamykání nebo odblokování. Dvoukanálové ovládání zvedacích magnetů je zárukou bezpečnosti. V případě poruchy se OSSD vypnou, ale blokování zůstává beze změny. K odblokování pak postačí jednorázová deaktivace.
Spolehlivé zabezpečení i tam, kde je málo místa – přehled výhod
Rychlá montáž = úspora času
- PSENmlock mini upevníte snadno a rychle pouhými dvěma šrouby.
- Flexibilní ovladač může být umístěn dovnitř ochranného zařízení nebo na ně, a to vpravo, vlevo nebo dopředu.
Malé rozměry – úspora místa
- S rozměry pouhých 30 x 30 x 159 mm je PSENmlock mini o 60 % menší než PSENmlock a je tedy ideální v aplikacích s kritickým nedostatkem místa
- Je vhodný i pro dvířka s minimálním poloměrem od 200 mm
Výrazný účinek – zvýšená produktivita
- Spolehlivá blokovací síla FZH až 1950 N
- Bistabilní princip uzamykání zajistí bezpečí i v případě výpadku proudu a jako bonus ušeří energii
- Vysoký stupeň bezpečnosti až PL d, kat. 3, dvoukanálové ovládání zvedacím magnetem
- Vysoký stupeň ochrany proti manipulaci; možnost libovolného kódování
Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini podrobně
- Bezpečné uzamykání pro ochranu osob až do úrovně PL d, kat. 3 (EN ISO 13849-1)
- Robustní blokovací síla FZH až 1950 N, integrovaná západková síla 11 N
- Vysokou ochranu proti manipulaci dodává bezpečnostnímu senzoru RFID kódovaný ovladač
- Krytí IP 67
- Vysoká bezpečnost díky dvoukanálovému ovládání solenoidů
- Jednoduchá obsluha díky principu Power to unlock:
- bistabilní princip uzamykání zajistí bezpečný provoz a snižuje spotřebu energie; při výpadku proudu se OSSDS vypnou, avšak ochranné zařízení zůstává zablokováno
- Bezpečné sériové zapojení snižuje potřebu propojovacích kabelů a zjednodušuje uvádění do provozu
- Integrované pomocné odblokování na dvou stranách
- Jednoduchá instalace: zásuvná spojka M12, 8pólová nebo 12pólová
Hospodárné a spolehlivé zabezpečení ochranných bran
Bezpečnostní blokování ochranného krytu PSENmlock mini lze využít všude tam, kde je třeba zabezpečit pohyblivá ochranná zařízení jako například malá otočná a posuvná dvířka. PSENmlock mini dokáže při bezpečném sériovém zapojení zajistit i zařízení s více ochrannými zařízeními, a to až do PL d, kat. 3.
Zabezpečení více krytů na plnicím zařízení
- Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini zapojené do série
- Kombinace s tlačítkovou jednotkou PITgatebox
- Spolehlivé kompletní řešení s konfigurovatelnými bezpečnými malými řídicími systémy PNOZmulti 2
Individuální řešení pro monitorování Vašich ochranných bran
- Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini pro ochranu osob
- Jednoduché ovládání s tlačítkovou jednotkou PITgatebox, volitelně i s integrovaným systémem přístupových oprávnění
- Rozsáhlá diagnostika a informace o stavu se Safety Device Diagnostic (SDD)
- Kombinace s konfigurovatelným malým bezpečným řídicím systémem PNOZmulti 2
Spektrum našich produktů: Blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz