一目瞭然的存取控制

測試平台的一致安全性

當建造新元件測試實驗室時,窗戶製造商Schüco善用機會以整合當代概念,實現安全可靠。未來,每座測試平台都必須符合IEC指令2006/42/EC的現有要求。概念是搭載中央權限管理的一站式權限管理系統,包括安全基礎設施。要求:可明確控制存取個別測試平台的單一系統。同時必須根據資格和個人資料,核發操作權限。現在,Pilz所提倡的整合式安全概念保護人們免於危害、將操作錯誤及竄改降至最低,並減少廠房停機時間。其核心是操作模式選擇與使用權限系統PITmode flex。

包含權限管理的安全概念

根據測試規模及範圍,測試應用對安全可靠有著不同的要求。目標是能夠根據廠房設施,個別進行客製化。Schüco定義了三種操作等級:第1級僅允許在廠房停止時進入。第2級是允許密鑰擁有者在減速的情況下,進行檢驗工作或執行應用。第3級的操作人員有權存取個別資料參數。這些要求使用操作模式選擇與使用權限系統PITmode flex加以執行。操作人員的個別權限儲存在RFID傳收器上。安全鎖定裝置PSENslock與非接觸式磁性安全開關PSENmag確保大門安全。高層級控制實例是模組化小型控制器PNOZmulti。這樣的整體安全概念確保現在測試流程可順利進行。

優勢一覽表

  • 現在,所有的測試平台都具備安全可靠的統一可客製化系統
  • 只要一個密鑰,操作人員便擁有各廠房的不同權限
  • 測試平台符合EC指令2006/42/EC的現行規格。

聽聽客戶怎麼說

結合安全可靠的示範性整體解決方案,讓我們能夠根據需求量身打造並用於所有測試平台。透過承諾,高層級專業知識和必要元件,Pilz已帶著我們向前一大步。

Michael Bohle,電子工程設計及校正團隊主管,Schüco技術中心

關於Schüco

Schüco集團總部位於Bielefeld,製造用於建築外殼的高品質系統解決方案。產品組合包括適用於住宅及商業建築物的門窗、外牆、通風、安全及遮陽系統,及可聯網的智慧解決方案。這間成立於1951年的企業,目前在全球80餘國擁有超過6,800名員工。Schüco持續對元件及窗戶和外牆要素進行各種機械功能,負載及穩定性測試。此外,也有模擬氣候及天氣事件的測試流程。

我們的產品應用

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?