非接觸式磁性安全開關 PSENmag

以實惠的價格獲得最高等級的安全

非接觸式磁性安全開關 PSENmag

非接觸式磁性安全開關可依據 EN 60947-5-3 標準監控防護裝置的位置,也可以用來執行一般位置監控。PSENmag 可提供您經濟實惠的系統,其中包含通過驗證的 Pilz 感測器和控制器。

PSENmag 的精巧外型設計可節省安裝空間。適用所有安裝方式與方向的接頭與電纜線,加上 3 或 8/10 mm 的可靠操作距離,實現了靈活的安裝。安全開關快速且便利安裝的優點!

PSENmag 不鏽鋼版本 – 為極端條件打造的高度安全性與最大防護力

您是否需要用於安全門與位置監控的特別堅固耐用的安全開關?那一定要選擇搭載不鏽鋼外殼的非接觸式磁性安全開關 PSENmag!PSENmag 不鏽鋼感測器特別適合在多塵且高度清潔需求的區域使用。也很適合安裝於潛在爆炸區域

PSENmag 不鏽鋼版本耐受極端高溫和低溫,並具備出色的抗震與抗衝擊能力。其高 B10D 值意味著超長效的使用壽命。易於使用的診斷方式確保附加信號接點及整合式 LED。

選擇 Pilz 完整、安全且經濟實惠的解決方案:以 PSENmag 不鏽鋼感測器搭配 PNOZmulti 小型控制器,或 PNOZsigma 安全繼電器!

充分利用 PSENmag 的優點!

  • 可確保經濟效益和長效使用壽命-使用抗磨損機械結構
  • 可節省空間與時間的安裝方式
  • 透過附加信號接點及 LED,診斷易於使用
  • 抗衝擊與震動
  • 可以在多灰塵的環境中使用,且符合嚴格的衛生法規
  • 高等級安全性,即使在可能發生爆炸的區域也很安全
  • 搭配 Pilz 評估裝置,能提供安全而完整的解決方案

磁性安全開關的特色

磁性安全開關的特色
  • 磁性動作原理
  • 專為符合 EN ISO 13849-1 PL e、EN/IEC 62061 SIL CL 3 最高標準的應用所設計
  • 符合 ATEX 指令標準,認證用於潛在爆炸區域
  • 切換距離從 3 至 8 mm
  • 適合串接
  • 方形或圓形設計
  • 防護等級:IP65、IP67、IP6K9K
  • 有或無 LED
  • 也提供固定連接線版本

PSENmag 適合高安全標準的應用

我們的磁性感測器 PSENmag 採用操作防護概念,適合監控所有應用的安全門和位置。擁有採隱蔽式安裝方式的感測式產品。這代表即使被非磁性材質遮蓋,安全感測器仍可正常運作。

PSENmag 特別適用於傳統機械工程。對於高衛生要求的領域,也建議使用安全開關-例如食品業、包裝業或製藥業。

PSENmag 適合高安全標準的應用

磁性安全開關的工業應用

我們的產品系列:非接觸式磁性感測器 PSENmag

電子繼電器的PSENmag

電子繼電器的非接觸式磁性感測器PSENmag,適合與Pilz皮爾磁的電子評估裝置結合使用。

適用於電子/機電繼電器的PSENmag

適合與Pilz皮爾磁的所有評估裝置一起使用:非接觸式磁性安全感測器PSENmag用於電子/機電繼電器。

磁性感測器的配件

與磁性感測器 PSENmag 完美搭配:多個介面 PDP67、螺釘、墊片、安裝支架、反向墊片等。

連接技術

大量相容的纜線可實現許多進階功能。在此選擇適合您的解決方案。

連接技術
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援