非常適合嵌木地板製造商的永續安全解決方案

奧地利嵌木地板製造商 Scheucher 進行永續規劃,而不僅僅在維護其工廠方面。該公司完整翻新其現有銑床之一 – 目標在於永續的安全解決方案。Scheucher 深信 Pilz 的整體規劃:從安全相關工廠評估到風險分析,直到系統實作和驗證的全方位服務。 

特定產業的安全解決方案

最初僅「以最低限度干擾」更換銑床的輸送帶。不過,控制器也不再符合目前標準,因此 Scheucher 秉持著永續性的精神選擇全面檢查:翻新而非購買新品!通用解決方案也必須考慮木工業的個別挑戰:火花增加將導致火災風險提高;機器必須隨時安全並可接近。採用按鈕單元 PITgatebox 和安全鎖定裝置 PSENmlock,銑床上的危險區塊目前為封閉式,但聯鎖已安裝在相反方向上 – 操作人員仍可接觸機器。此產業特定解決方案搭配附加安全光柵 PSENopt II 使用。翻新最多可節省約 80% 的能源:過去有 10 台馬達處於閒置狀態,現在只有極為需要的馬達在運轉。

優勢一覽表

  • 一站式翻新 – 從工廠評估和風險分析到系統實作和驗證。
  • 特定產業解決方案:聯鎖反向安裝。因此,機器隨時皆可接近。
  • 永續優勢:轉換可為銑床節省約 80% 能源。

聽聽客戶怎麼說

針對各項子任務,我們也可能委託給四或五家不同供應商。但我們想要單一聯絡人,即一站式解決方案。這種信賴關係很重要。通常,您無法獲得支援。大多數問題皆自行閱讀操作手冊來解決。因此,我們相當確定將與 Pilz 合作展開下一個專案。

Scheucher 營運經理 Karl Kaufmann

關於 Scheucher Holzindustrie GmbH

由橡木、櫻桃木或胡桃木製成的嵌木地板(其中包含一些相當特殊的產品創作)是 Scheucher Parkett 的商標。擁有 250 位員工和 100 年傳統,來自史泰利亞州南部的該奧地利家族企業,幾十年來一直在為世界各地市場生產獨家嵌木地板,包含用於飯店套房、閣樓、餐廳、酒吧以及商務與會議建築。作為天然持久產品的製造商,Scheucher 的首要任務在於環境保護和資源節約。

我們的產品應用

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?