PNOZmulti 2 小型控制器 – 擴充模組

模組化擴充—簡單、靈活、成本最佳化

小型控制器 PNOZmulti 2 – 擴充模組

您是否已為您的應用選擇適合的基礎主模組?各種擴充模組皆可依要求而定與 PNOZmulti 2 基礎主模組對接:舉例來說:I/O 模組、運動監控模組及連結模組。

我們為每個應用提供模組化可擴充解決方案。您只需為您應用中所需的功能付費。

只需點擊幾下,您就可以將硬體配置放到軟體工具 PNOZmulti Configurator 中。該軟體可協助您進行定位。

安全運動監控採用 PNOZ m EF 1MM2DO

用於可程式小型控制器 PNOZmulti 2 的安全運動監控模組,可確保您的驅動器受到安全監控。模組 PNOZ m EF 1MM2DO 具有兩個安全電晶體輸出,以及可串接輸入與輸出。搭配基礎主模組 PNOZ m B0 或 PNOZ m B1,擴充模組可監控一個軸。
自版本 10.13 起,您可以在軟體工具 PNOZmulti Configurator 中配置安全運動監控模組。為了直接控制安全數位輸出,您可以為每個模組皆創建一個獨立模組程式(mIQ)。

  • 對運動事件的反應時間快速,輸出可在 12 ms 內將其關閉。
  • 若超過設定極限值則會回報,且在發生故障的情況下若偵測區域/防護區域受到侵犯,則 PNOZmulti 2 將觸發安全可靠反應。
  • 若整個系統切換成 STOP 狀態,則可配置延遲停機。
  • 停機可透過整合式可串接輸入與輸出連結到其他模組。若模組關閉,則透過串接連結的模組也會關閉。
  • 所有常見增量編碼器皆可透過穩定性特別高的工業相容 Mini I/O 介面,使用特定驅動器連接纜線連接。

使用擴充模組PNOZmulti 2的優點

  • 使用軟體 PNOZmulti Configurator 能自由設定輸入和輸出,可縮短上市時間
  • 模組化擴充簡單且經濟實惠 – 可基於應用和所需輸入與輸出數量精細擴充
  • 由於獨立模組程式(mIQ)加快反應時間並縮短週期時間,可直接在模組內對選定擴充模組進行分散式處理
  • 相連的基礎主模組能提供大型應用
  • 使用安全感測器技術的現場分散式擴充
使用擴充模組PNOZmulti 2的優點

我們的產品系列:PNOZmulti 2 擴充模組

PNOZmulti 2—安全I/O模組

具備各種模組,例如輸入模組、繼電器和電晶體輸出模組、運動監控模組,以及連結模組。

PNOZmulti 2 - 標準 I/O 模組

輸入及輸出模組適用於非安全相關標準應用

PDP67 連結分散式 I/O

防護等級達IP67的分散式輸入及輸出模組PDP67,可直接在現場監控安全功能。可連接至小型安全控制器PNOZmulti 2,並於軟體工具中設定其參數PNOZmulti Configurator。通訊是透過安全資料連結進行的。PNOZmulti 2 小型控制器安全以及可與其連接的 PDP67 輸入與輸出模組皆符合 MR。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位