2025年12月16日

透過 PNOZmulti 2 可程式小型控制器進行安全動態程序值監測

讓我們從氫能產業的範例開始。在 HY.City.Bremerhaven 專案中,氫氣由過剩電力產生並安全貯存在高壓容器中。Pilz 的小型安全控制器 PNOZmulti 2 透過故障安全類比值處理可靠地監控轉運程序,並藉由監控壓力、溫度及裝卸速度的相關參數和臨界限值,防止爆炸性氣體混合物的危險。「安全斜率監控」模組將整合於軟體工具 PNOZmulti Configurator 內,可實現動態極限值監控下的精確極限值設定。 

我們的教學將示範如何輕鬆選擇硬體,並建立使用者程式!無論應用或產業為何 – 使用 PNOZmulti 2 安全類比模組監控您的程序變數,都是最佳選擇!

為嚴苛工業程序提供最高安全性和精確度

這可透過 PNOZ m EF 4AI 安全類比輸入模組實現,該模組適用於可程式小型控制器 PNOZmulti 2。壓力、溫度、液位、流率等類比程序變數以及其他物理變數,可安全且精確地記錄和監控。特別值得注意的是 1% 的安全相關準確度(每個輸入)。這在氫氣產業中發揮至關重要的作用。在氫氣槽中 1000 bar 壓力下 – 若採用 5% 的市場標準精確度 – 與 50 bar 相比差異為 10 bar! 

使用者優勢

  • 提升程序安全性
  • 及早故障偵測
  • 減少停機時間
  • 精確控制與診斷

特色總覽

  • 安全類比輸入(4 x 4 - 20 mA):該模組提供測量範圍 0 - 25 mA 且帶正負號 15 Bit 解析度的 4 個獨立的安全類比電流輸入。
  • 靈活縮放和參數設定:軟體工具 PNOZmulti Configurator 可將類比測量值以任意測量單位轉換為數值變數。極限值監控、算術計算(如平均、差壓)及合理性檢查等功能可輕鬆配置。 
  • 安全認證最高可達 PL e/SIL 3
  • 精確的類比值可轉送至現場總線或 OPC 伺服器以進行診斷

動態程序值監控意指類比程序變數(例如壓力)不僅被記錄,更能持續且智慧監控 – 旨在儘早偵測到差異快速反應。

 「動態」具體是指:

  • 在模組中即時處理測量值
  • 可調整的極限值範圍監控,可靈活配置
  • 算術功能,例如平均值或差壓計算,以進行智慧評估
  • 縮放和合理性檢查,以保證數值正確
  • 極限值超限或異常時的快速反應時間

您也可以享有安全類比模組 PNOZmulti 2 的優勢。

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位