PES – 邏輯板 PNOZsigma 是 Pilz 教育系統系列 – PES 的模組化訓練系統。其包含現代化工業元件,並可用於例如職業學院和大學的課程。
PES 系統可用於訓練目的,並可模擬工廠設備或機器的功能。其也具有清楚設置在板上的各種安全與自動化功能。
用於專業教學支援的訓練系統:安全電路的實作
PES – 邏輯板 PNOZsigma 是 Pilz 教育系統系列 – PES 的模組化訓練系統。其包含現代化工業元件,並可用於例如職業學院和大學的課程。
PES 系統可用於訓練目的,並可模擬工廠設備或機器的功能。其也具有清楚設置在板上的各種安全與自動化功能。
邏輯板讓您能夠使用具備固定配置的簡單安全電路。 EN ISO 13849 的要求將由實務範例傳達。本模組的另一個學習元件為具備可調整操作模式和次數,以及快速診斷的安全繼電器功能。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]