PES – 感測器板是 Pilz 教育系統系列 – PES 的模組化訓練系統。其包含現代化工業元件,並可用於例如職業學校和大學的實務訓練。
PES 系統可用於訓練目的,並可例示工廠設備或機器的功能。其也具有清楚設置在板上的各種安全與自動化功能。
用於專業教學支援的訓練系統:最重要的感測器功能
PES – 感測器板是 Pilz 教育系統系列 – PES 的模組化訓練系統。其包含現代化工業元件,並可用於例如職業學校和大學的實務訓練。
PES 系統可用於訓練目的,並可例示工廠設備或機器的功能。其也具有清楚設置在板上的各種安全與自動化功能。
您可以在板上找到所有內容: 依據機械指令 2006/42/EC 和機械規章 2023/1230,工廠與機械設備必須配備 E-Stop 緊急停止裝置,以在發生緊急情況時避免或防止危害。這可由 E-Stop 緊急停止按鈕 PITestop 例示。雙手按鈕或啟動開關可用於在安全門打開時觀察危險區塊中的程序。編碼型安全開關 PSENcode 接管安全門監控功能。可使用發光按鈕開啟或關閉危險運動。
感測器板 I: 訓練系統模組具備 E-Stop 緊急停止裝置、雙手按鈕(PITjog,可在安全門打開時保護觀察危險區塊中程序的人員),以及用於安全門監控的編碼型安全開關。
感測器板 II: 訓練系統模組具備 E-Stop 緊急停止裝置、三階段啟動開關(PITenable,作為在危險區塊中作業時的手動操作控制裝置),以及用於安全門監控的編碼型安全開關。
感測器板 III: 訓練系統模組具備 E-Stop 緊急停止裝置、三階段啟動開關(PITenable,作為在危險區塊中作業時的手動操作控制裝置),以及用於安全門監控的編碼型安全開關。程序會於「設定模式」啟動時,以安全的低速進行模擬。雙啟動器會監控馬達轉盤。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]