PNOZsigma 安全繼電器

E-STOP 繼電器以最小體積帶來最多功能

安全繼電器 PNOZsigma 結合多年專業經驗與當今最新的安全技術。採用 E-Stop 緊急停止繼電器,您可以輕鬆達成最大安全性和成本效益

憑藉特別狹窄的外殼寬度以及多種功能,E-Stop 緊急停止繼電器以最小寬度提供最大功能性。更快速、更靈活、更高效地實行安全技術,同時節省空間。

緊急停止繼電器的應用和特色

E-Stop 緊急停止繼電器的特色

除了 E-STOP、安全門、安全光柵、雙手控制裝置和時間的安全監控,也可用於一系列特殊應用,例如速度監控或安全制動控制。眾多裝置皆適用於高達 5000 m 的高度。同時在應用中使用 PNOZsigma!

  1. 快速安裝:採用插拔式彈簧端子
  2. 接線作業減少 20%:用於擴充接點的連接器
  3. 簡單配置:端子的代號和位置在所有裝置版本上皆相同:因此在配置、安裝及診斷期間可以快速分配連接和裝置
  4. 最大靈活性:可選擇的操作模式和計時器功能
  5. 在幾秒鐘內完成診斷:透過 6 個 LED – 無需外部測量裝置
  6. 透過彈簧夾快速組裝:無需工具
  7. 防止非法竄改:設定元件具有可上鎖外蓋

應用選項 PNOZsigma 安全繼電器

用於 E-Stop 緊急停止、安全門、安全光柵的 PNOZsigma 安全繼電器

當監控 E-Stop 緊急停止、安全門或安全光柵時,每項安全功能使用一個 PNOZsigma 安全繼電器。以下您將找到個別裝置的應用選項和特色的總覽

類型 PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
E-Stop 緊急停止
安全門
安全光柵
性能等級(PL) c e e e e
安全完整性等級(SIL)CL 2 3 3 3 3
輸出接點(安全) 2 3 2 3 3
以 mm 為單位的寬度 12.5 17.5 17.5 22.5 22.5
特殊認證 - - - - 燃爐控制/
燃爐管理 EN 50156-1

前往網路商店

用於雙手監控的 PNOZsigma 安全繼電器

出自 PNOZsigma 產品系列的安全繼電器 PNOZ s6 和 PNOZ s6.1 可用於雙手按鈕的安全監控。這兩款裝置皆符合標準 EN 574 針對安全雙手監控的要求。

  • PNOZ s6:雙手監控類型 IIIC。符合 EN ISO 13849-1 的 PL e 且符合 IEC 62061 的 SIL CL 3
  • PNOZ s6.1:雙手監控類型 IIIA。符合 EN ISO 13849-1 的 PL c 且符合 IEC 62061 的 SIL CL 1

前往網路商店

用於時間監控的 PNOZsigma 安全繼電器

PNOZ s5 和 PNOZ s9 可用作用於監控 E-Stop 緊急停止、安全門或安全光柵的計時繼電器。計時繼電器 PNOZ s5 是基礎主模組,並具有延遲斷電。安全繼電器 PNOZ s9 可當作延遲斷電、延遲通電或脈衝計時繼電器使用,也可與基礎主模組一起使用,以實現延遲或即時接點擴充。

  • PNOZ s5:單/雙通道接線,延遲斷電,符合 EN 60947-5-1、EN 60204-1
  • PNOZ s9:單通道接線、延遲斷電、延遲啟動、脈衝,可用作基礎主模組或用於接點擴充

前往網路商店

安全繼電器PNOZsigma - 接點擴充模組

PNOZsigma 產品系列中的接點擴充可用於提高可用接點的數量。將其用作擴充裝置,以提高基礎主模組上安全接點的數量。

類型 性能等級(PL) 安全完整性等級(SIL)CL 輸出接點(安全) 電晶體輸出(安全) 以 mm 為單位的寬度
PNOZ s7 e 3 4 - 17.5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17.5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17.5
PNOZ s8 c 2 2 - 12.5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22.5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22.5

前往網路商店

我們的產品系列:PNOZsigma

雙手開關

PNOZsigma 產品系列的安全繼電器能確保安全監控雙手開關按鈕。提供兩種版本:符合 EN 574 的類型 IIIC 和類型 IIIA。

監控 E-STOP、安全閘門、安全光柵

安全繼電器 PNOZsigma 可監控 E-STOP、安全閘門或安全光柵。每個安全功能都會使用一個 PNOZ 安全繼電器。

接點擴充模組

來自 PNOZsigma 產品系列的即時接點擴充模組,以增加可用接點的數目。這些可用作基本裝置上安全接點的擴充模組。基本裝置全是安全繼電器或具備回饋迴路監控的安全控制系統。

配件

適用於安全繼電器 PNOZsigma 的配件,像是端子台、接頭與終端插件。

時間監控

安全繼電器 PNOZ s5 具有繼電器延遲斷電功能,且可用來做為計時器。安全繼電器 PNOZ s9 可用來做為脈衝計時器,或做為接點擴充模組。

安全速度監控器 PNOZ s30

用於安全監控靜止狀態、速度、位置和速度範圍的速度監控器。監控旋轉方向 (依據 EN ISO 13849-1,最高至 PL e,依據 EN IEC 62061,最高至 SIL CL 3)。

安全繼電器PNOZ s50 – 安全制動控制

安全繼電器PNOZ s50適用於安全制動控制及監控保持制動或安全制動。

安全電壓監控器 PNOZ s60

電壓監控繼電器用於藉由中性導體安全監控斷電的一相或三相電源。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援