我們將在 CE 標章程序中,使用我們深獲肯定的專業知識和全方位服務為您提供支援。這是在歐盟進口或投入使用的全新或經改裝的機械設備所需。
自 1995 年 1 月 1 日起,製造商有義務在其機器上執行合規性評估流程。藉由貼附 CE 標章,製造商確認工廠或機械設備符合機械指令 2006/42/EC 和歐盟機械規章 2023/1230(將於 2027 年生效)的所有必要健康與安全要求。從非歐盟國家進口的所有機械設備(不論建構年份)皆需要 CE 標章。
我們將在 CE 標章程序中,使用我們深獲肯定的專業知識和全方位服務為您提供支援。這是在歐盟進口或投入使用的全新或經改裝的機械設備所需。
自 1995 年 1 月 1 日起,製造商有義務在其機器上執行合規性評估流程。藉由貼附 CE 標章,製造商確認工廠或機械設備符合機械指令 2006/42/EC 和歐盟機械規章 2023/1230(將於 2027 年生效)的所有必要健康與安全要求。從非歐盟國家進口的所有機械設備(不論建構年份)皆需要 CE 標章。
認證符合歐盟指令和規章
是否想要在歐洲經濟區(EEA)內進口或銷售工廠或機械設備?然後,在解釋適用指令和標準以及實際實行 CE 標章程序時,您將需要具備廣泛知識和經驗的服務合作夥伴。
若為形成機器(工廠)的組裝而將已獲得 CE 認證的獨立機器結合在一起,則必須針對整個工廠執行包含 CE 標章的符合性評估程序。作為機械安全方面的專家,Pilz 將隨時為您提供建議,並提供特定服務和訓練。
我們將依據機械指令 2006/42/EC 和歐盟機械規章 2023/1230,代表您進行整個合規性評估流程。這包含下列服務:
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]