台灣 | 中文(繁體)

安全繼電器/安全繼電器 PNOZ

PNOZ – 適用於各種需求的最佳安全解決方案

安全繼電器 PNOZ

安全繼電器PNOZ可監控像是 E-STOP、安全閘門、光學圍籬、光柵、雙手控制器、壓力感測踏墊、速度、靜止狀態,以及更多的安全功能。PNOZ安全繼電器每天在全球數百萬的應用中證明它的實用性。

Pilz皮爾磁在1987年獲得第一部急停繼電器保護人員與機器的專利。這是安全技術的一個里程碑。PNOZ安全繼電器已快速成為全球最被廣泛使用的安全繼電器。PNOZ現在已成為安全繼電器的代名詞。PNOZ - 原創設計!

持續的開發努力,使這些簡單的裝置變成可程式小型控制系統PNOZmulti,以及成為全球機械安全標準

信賴安全技術的標準 – 您能獲得的優勢

  • 國際認證
  • 裝置上便利的診斷選項,為工廠設備提高可用性與降低停機時間
  • 具備插入式端子的元件,加快調試速度並簡化配線作業
  • 完整解決方案包括評估裝置、相容感測器技術、控制及訊號裝置
  • 最高的安全性,最高至EN ISO 13849-1的效能等級「e」和IEC 62061的SIL CL 3
安全繼電器PNOZ的優點

我們安全繼電器的各項功能一覽

我們安全繼電器的各項功能一覽

我們擁有多種安全繼電器,並以不同的電源供應電壓、安全接點數目、端子數目或插入端子功能來區分。根據不同的特色與功能,我們的產品可以區分為以下產品群組:

PNOZsigma

  • 最小寬度提供最多功能
  • 操作模式和運轉時間可選擇
  • 模組化結構提供應用彈性

PNOZ X

  • 量身定做的功能安全性
  • 機電、無電位
  • 包含通用電源供應

PNOZcompact

  • 方形、簡單、黃色
  • 適合具有高單位輸出能力的生產機器製造商
  • 安全應用的基本功能

PNOZelog

  • 容易連結
  • 不磨損
  • 擴充診斷

PNOZpower

  • 高負載,8 A 至 16 A
  • 直接切斷馬達負載
  • 模組化輸出接點

使用直插技術節省成本

使用直插技術節省成本

採用直插技術的裝置類型,在經濟效益與安全性上具有很大的優勢。它們可協助您藉由縮短開始執行任務的時間與維修時間來降低成本。

下列為採用直插彈簧式端子的產品系列:

  • 安全繼電器 PNOZsigma、PNOZ X、PNOZcompact、PNOZelog
  • 監控繼電器PMDsigma
  • 線路檢查裝置PLIDdys
  • 小型控制系統 PNOZmulti 2、PNOZmulti Mini、PNOZmulti

因為運作方式簡單而容易維修

因為運作方式簡單而容易維修
  • 連接所有傳統導體—無論有或無線端套管
  • 簡單、快速接線
  • 每一極皆提供雙重連接能力,可個別或同時打開 (在安裝或更改接線時是一大優點)
  • 更換裝置時可節省成本,因為不需要重新接線 -所以可避免發生接線錯誤
  • 使用個別開口來檢查電壓
  • 彩色插頭能方便而可靠的完成安裝,並增加維修時的操作安全性
  • 由於具備明確的夾持力,可免除維護。與螺絲端子不同,不需要定期重新鎖緊;也不需任何重新鎖緊端子的後續成本
  • 優質的接點安全性,即使遇到強力衝擊與震動時也不需要維護
  • 能輕易繞送電位

滿足各種應用的最佳安全繼電器

除了傳統的E-STOP功能外,現在安全繼電器也可以監控安全閘門、光學圍籬、雙手控制器、壓力感應墊、屏蔽、靜止狀態、速度及更多的安全功能。

標準急停功能

我們的產品系列:安全繼電器

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw