PNOZpower 安全繼電器

安全地切換高負載

使用模組化安全繼電器PNOZpower來監控E-STOP、安全閘門及光學圍籬。您可以使用PNOZpower切換每個接點最高16A AC/DC的電流。每個模組具有 40A 的整體阻斷能力。

在上述使用情況中,不再需要外部接觸器與接觸器組合。基礎主模組會處理輸入;輸出模組則與個別負載相符。可依據應用用途彈性調整所需安全接點的數量與能力。您最多可將五個模組連接至基礎主模組。模組會透過內部匯流排系統以線路連接方式連接至基礎主模組。

PNOZpower 能達成更多的功能!超過5個安全接點的應用方案可節省成本。能輕易對系統加入額外的接點。因為採用模組化的結構,因此不需要額外接線即可完成。

 

安全繼電器PNOZpower – 您能獲得的優勢

  • 不再需要外部接觸點組合與其相關接線線路,可節省成本、空間及縮短開始執行任務的時間
  • 透過 LED 的診斷降低您的停機時間:可要求各模組的操作及錯誤狀態
  • 因為採用插入連接端子,因此可以將裝置預先接線,並隨時更換故障的裝置。
  • 冗餘負載切換
  • 僅需為您實際使用的功能付費:透過選擇相容模組提供延展性及彈性
安全繼電器PNOZpower – 您能獲得的優勢

可以獲得的優勢

  • 適用於高負載及高容量
  • 堅固
  • 可直接關閉驅動裝置
  • 簡單診斷功能
  • 插入連接端子
  • 冗餘負載切換

使用 PNOZpower 安全地關閉供應電壓及馬達

PNOZpower模組並非僅透過PNOZ p1p基礎主模組驅動。例如,您可以透過聯結接頭 PNOZ pe2p,將它連接小型控制系統PNOZmulti等裝置。電源模組能直接而安全地關閉供應電壓及馬達。每個模組最多可切換 16 A 的高電流能力,可免除使用外部接觸器的需求。

可使用聯結接頭PNOZ pe2p輕易組合

使用 PNOZpower 安全地關閉供應電壓及馬達

至少與PNOZpower系列的其中一個擴充模組連結,PNOZ pe1p控制模組就可以安全地關閉馬達或閥門或接觸器上的電源供應電壓。PNOZ pe1p可透過以下裝置驅動:

  • 安全繼電器PNOZelog、PNOZ X與PNOZsigma
  • 小型控制系統PNOZmulti

您能獲得的優勢:無電位切換,最高至16 A。

PNOZ pe1p

我們的產品系列:PNOZpower

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位