創新的PNOZelog產品系列將機電安全繼電器的經驗與現代化電子裝置的優點結合在一起。使用 PNOZelog,您最多可以可靠地監控四組安全功能。防磨損、安全及長效使用壽命可確保它具有高使用成本效益。節省接線成本!PNOZelog可輕易透過邏輯操作連結。因為擴充的診斷功能而能增加您機器的可用性。電源啟動測試、自我檢查與執行階段測試也可保證提供最高安全性。
充分運用耐震及抗振動安全繼電器PNOZelog 。尤其是在具有高振動等級的行動應用中。使用現代化的電子元件,能確保裝置耐用及免維護。
創新的PNOZelog產品系列將機電安全繼電器的經驗與現代化電子裝置的優點結合在一起。使用 PNOZelog,您最多可以可靠地監控四組安全功能。防磨損、安全及長效使用壽命可確保它具有高使用成本效益。節省接線成本!PNOZelog可輕易透過邏輯操作連結。因為擴充的診斷功能而能增加您機器的可用性。電源啟動測試、自我檢查與執行階段測試也可保證提供最高安全性。
充分運用耐震及抗振動安全繼電器PNOZelog 。尤其是在具有高振動等級的行動應用中。使用現代化的電子元件,能確保裝置耐用及免維護。
互連PNOZelog打造完整安全功能!邏輯連接以提供這些用途使用。邏輯AND/OR連接可免除在輸出點上額外接線的需要。PNOZelog 上的這些輸出都可以自由使用。
使用單一裝置同時監控兩項安全功能。可降低控制機櫃的空間需求。
充分運用安全繼電器PNOZelog的大量診斷選項。您可以降低機器停機時間及立即修正可能的錯誤來源。關於產品系統狀態的詳細資訊將可協助您:
您需要精巧的安全裝置來監控E-STOP或安全閘門嗎?使用單一裝置同時監控兩項安全功能。您可以節省接線成本。裝置寬度僅22.5mm,可將控制機櫃內的所需空間縮到最小。透過內部邏輯AND運作模式達到最大功能性。每項安全功能都有個別的訊號輸出:
有了 PLIDdys,就可以排除因為錯誤而發生的意外啟動電源或機械設備啟動事件。在與評估裝置PNOZ e8.1p結合時,線路檢查裝置 PLIDdys 是安全電纜的最佳解決方案。
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw