PNOZ X 安全繼電器

為您的應用定制安全

安全繼電器 PNOZ X 總覽

我們的 PNOZ X 安全繼電器的可靠性和堅固已獲得證實。可用於各式各樣應用以及最多元化的安全應用。每項安全功能使用 1 個 PNOZ X。技術功能特色是以採用 2 個繼電器技術的無電壓機電接點為基礎。大小範圍為 22.5 至 90 mm,接點數範圍為 2 至 8 個。無論您有什麼樣的安全要求 – PNOZ X 都已經在每天的艱鉅工業環境中被使用數百萬次。

適合每種應用的 PNOZ X – 您的優勢

  • 廣泛產品類型適合於所有安全功能
  • 完美的價格/效能比
  • 由於採用彈簧加壓或螺絲連接的插入式端子,因此可快速進行調試
  • 以小空間需求提供最高安全性
  • 因為通用電源支援而能提供靈活的應用
  • 機電、堅固、精巧外型
範例:在包裝機器上使用安全繼電器 PNOZ X

PNOX X – 符合您多樣的日常安全應用

光電保護裝置和屏蔽繼電器PMUT X1P 可提供安全有效的解決方案:

作為您生產製程的一部分,是否須將貨物運進和運出危險區域,而不容許操作者本身進入危險區域?
我們擁有安全有效的解決方案:我們的安全光柵欄、光柵和光網格監控裝置 PSENopt,以及屏蔽繼電器 PMUT X1P 材料可隨時通過光柵,不過若操作者無意中進入該區域,則立即會向控制系統傳送訊息。

除了屏蔽功能之外,也可能連接多達 4 個屏蔽感測器,並監控屏蔽燈具。

每個案件中合適的 PNOZ X

我們的產品系列:PNOZ X

雙手監控

PNOZ X產品系列的雙手監控器能確保安全監控雙手按鈕。提供兩種版本:符合 EN ISO 13851 的類型 IIIC 和類型 IIIA。

監控E-STOP、安全閘門、光學圍籬

安全繼電器PNOZ X可監控急停、安全閘門、光學圍籬、光柵、光幕、限制開關等功能。每個安全功能都會使用一個 PNOZ 安全繼電器。

接點擴充模組

來自PNOZ X產品系列的延遲及瞬間接點擴充模組,以增加可用接點的數目。這些可用來做為基礎主模組上的安全接點的擴充模組。基礎主模組均是安全繼電器或具備回饋迴路監控的安全控制系統。

壓力感測踏墊監控

適合用來監控安全邊緣和壓力感測踏墊。

屏蔽控制器

屏蔽控制器具有暫時中止安全功能(屏蔽)。

配件

安全繼電器 PNOZ X 適用的配件。

靜態和電壓監控

適合靜態或電壓的安全監控。

時間監控

安全繼電器PNOZ X能以延長時間斷開機制來監控急停、安全閘門、光學圍籬。某些裝置適合用來做為安全計時器繼電器、脈衝或使用延長時間斷開。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援