text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
9 Products found
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
GTIN: 4046548025668
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,2 N/O t-d(t = 0.04 - 300 s),1 SC,UB = 24 V DC, 寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,監控 E-STOP 緊急停止、 安全門、安全光柵。

On request
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
GTIN: 4046548025590
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線含/無跨接點短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,2 N/O t-d(t = 0.04 - 300 s),1 SC,UB = 48 - 240 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式螺絲端子,監控 E- STOP 緊急停止、安全門、安全光柵。

On request
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
GTIN: 4046548025538
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道接線 有/無接點間短路偵測,手動/自動 啟動,輸出:2 N/O,2 N/O t-d(t = 0.04 - 300 s),1 SC,UB = 24 V DC, 寬度:22.5 mm,插入式彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、 安全門、安全光柵。

On request
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
GTIN: 4046548056600
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:2 N/O,2 N/O t-d(t = 0.04 - 300 s),1 SC,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門、塗層 版本。

On request
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
GTIN: 4046548025460
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線有/無接點間短路偵測,輸出:2 N/O,2 N/O t-d(t = 0.04 - 300 s),1 SC,UB = 48 - 240 V AC/DC,寬度:22.5 mm,插入式 彈簧端子,監控 E-STOP 緊急停止、安全門。

On request
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
GTIN: 4046548025620
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:單/雙通道 接線,輸出:3 N/O,1 N/C,(t = 0.04 - 300 s),UB = 24 V DC, 寬度:17.5 mm 插入式螺絲端子,用於與安全相關 控制元件連接的接點擴充或用於安全計時器功能的程序(通電、 後饋、脈衝)的接點模塊和計時繼電器 。

On request
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
GTIN: 4046548025491
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:可能單通道 接線,輸出:3 N/O,1 N/C,(t = 0.04 - 300 s),UB = 24 V DC,寬度:17.5 mm 插入式彈簧端子,用於與 安全相關控制元件連接的接點擴充或用於安全 計時器功能的程序(通電、後饋、脈衝)的接點模塊和 計時繼電器。

On request
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
GTIN: 4046548063073
PNOZsigma 計時繼電器(獨立),輸入:單通道接線, 輸出:3 N/O t-d,1 N/C,(t = 0.04 - 300 s),UB = 24 V DC,寬度:17.5mm, 插入式彈簧端子,用於與安全相關控制元件 連接的接點擴充或用於安全 計時器功能的程序(通電、 後饋、脈衝)的接點模塊和計時繼電器,PU = 10 件。

On request
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
GTIN: 4046548067569
PNOZsigma 安全繼電器(獨立),輸入:可能單通道 接線,輸出:3 N/O,1 N/C,(t = 0.04 - 300 s),UB = 24 V DC,寬度:17.5 mm 插入式彈簧端子,用於與 安全相關控制元件連接的接點擴充或用於安全 計時器功能的程序(通電、後饋、脈衝)的接點模塊和 計時繼電器,PU = 10 件。

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use