text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
17 Products found
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
GTIN: 4046548025644
PNOZsigma 接點擴充,輸出:4 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,寬度: 17.5 mm,插入式螺絲端子,用於與安全相關控制元件連接的接點擴充 的接點模塊。

On request
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
GTIN: 4046548025514
PNOZsigma 接點擴充,輸出:4 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,寬度: 17.5 mm,插入式彈簧端子,用於與安全相關 控制元件連接的接點擴充的接點模塊 。

On request
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
GTIN: 4046548057966
PNOZsigma 接點擴充,輸出:4 N/O,1 N/C,UB = 24 V DC,寬度: 17.5 mm,插入式彈簧端子,用於與安全相關控制元件連接的接點擴充 的擴充模組,塗層 版本。

On request
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
GTIN: 4046548052503
PNOZsigma 接點擴充,可串接,輸出:3 N/O,UB = 24 V DC,寬度:17.5 mm,插入式螺絲端子,用於與安全相關控制模塊連接 擴充的擴充模組,用於供應電壓給更多 接點模塊的 附加電壓連接。

On request
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
GTIN: 4046548052510
PNOZsigma 接點擴充,可串接,輸出:3 N/O,UB = 24 V DC,寬度 17.5 mm,插入式彈簧端子,用於與安全相關 控制模塊連接的接點擴充的接點模塊 ,用於供應 更多接點模塊的附加電壓端子。

On request
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
GTIN: 4046548052527
PNOZsigma 接點擴充,輸出:4 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,寬度: 17.5 mm,插入式螺絲端子,用於與安全相關控制元件連接的接點擴充 的接點模塊。可能將 更多接點模塊安裝到右側。

On request
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
GTIN: 4046548052534
PNOZsigma 接點擴充,輸出:4 N/O,UB 24 V DC,寬度 17.5 mm,插入式彈簧端子,用於與安全相關 控制元件連接的 接點擴充的接點模塊,可能將更多接點模塊安裝到右側。

On request
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
GTIN: 4046548025637
PNOZsigma 接點擴充,輸出:2 N/O,1 SC,UB 24 V DC,寬度 12.5 mm,插入式螺絲端子,用於與安全相關控制元件連接的接點擴充 的接點模塊。

On request
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
GTIN: 4046548025507
PNOZsigma 接點擴充,輸出:2 N/O,1 SC,UB = 24 V DC,寬度: 12.5 mm,插入式彈簧端子,用於與安全相關控制元件連接擴充 的擴充模組。

On request
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
GTIN: 4046548025613
PNOZsigma 接點擴充,輸出:4 N/O,1 N/C,UB 24 V DC, 切換負載:12 A DC1,寬度:整合 45 mm 插入式螺絲端子,用於與 安全相關控制元件連接的接點擴充的 接點模塊。

On request
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
GTIN: 4046548025484
PNOZsigma 接點擴充,輸出:4 N/O,1 N/C,UB = 24 V DC, 切換負載:12 A DC1,寬度:45 mm,插入式彈簧端子,用於與 安全相關控制元件連接的接點擴充的 接點模塊。

On request
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
GTIN: 4046548050301
PNOZsigma 接點擴充,輸出:8 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,寬度:45 mm,插入式螺絲端子,用於與安全相關控制元件 連接的接點擴充的接點模塊。

On request
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
GTIN: 4046548050318
PNOZsigma 接點擴充,輸出:8 N/O,1 N/C,UB = 24 V DC,寬度: 45 mm,插入式彈簧端子,用於與安全相關控制元件連接的接點擴充 的接點模塊。

On request
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
GTIN: 4046548075403
PNOZsigma 接點擴充,輸出:2 個 SC 安全輸出 1 個標準 SC 輸出,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm 插入式 螺絲端子,用於與 安全相關控制元件連接擴充的擴充模組。

On request
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
GTIN: 4046548075410
PNOZsigma 接點擴充,輸出:2 個 SC 安全輸出 1 個標準 SC 輸出,UB = 24 V DC,寬度:22.5 mm 插入式 彈簧端子,用於與 安全相關控制元件連接擴充的擴充模組。

On request
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
GTIN: 4046548061437
PNOZsigma,用於連接到 PNOZ s30、 PNOZ mm0.1p 及 PNOZ mm0.2p 的 2 個繼電器擴充模組,用於每 3 N/O + 1 N/C 的 2 個單獨控件,插入式螺絲端子。

On request
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
GTIN: 4046548061451
PNOZsigma,用於連接到 PNOZ s30、 PNOZ mm0.1p 及 PNOZ mm0.2p 的 2 個繼電器擴充模組,用於每個 3 n/o + 1 n/c 的 2 個單獨控件,插入式彈簧端子。

On request

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use