PSENslock 2 和 PSENmlock mini 是「年度產品」。
2024年4月26日
Pilz 安全鎖定裝置金獎:
每年,產業雜誌《電腦與自動化》的讀者會從當年發佈的廣泛多種產品版本,投票選出他們最喜愛的產品。有各種選擇類別。我們的兩款全新安全鎖定裝置 PSENslock 2 和 PSENmlock mini,在安全與資安類別中票選為第一名。我們對於讀者的投票感到很高興,並感謝您的支持!
是否對這兩款全新安全鎖定裝置感興趣?
我們將很樂意向您更詳細展示產品:
PSENslock 2 – 新一代
新一代電磁安全鎖定裝置 PSENslock 2 帶來一系列新特色。具備防護等級 IP67/IP6K9K,PSENslock 2 高度防塵與防水,且新設計可防止髒汙沉積。個別和串聯的 PSENslock 2 是專為用於最高可達類別 PL e、EN ISO 13849 的 Cat. 4 所設計。
PSENmlock mini – 體積小。功能強大。
憑藉 30x30x159 mm 的精巧型設計,即使在有限空間應用中,您仍可為安全鎖定裝置 PSENmlock mini 找到空間。此小型安全鎖定裝置具有 1950 N 的鎖固力 FZH(F1max:3900 N),可提供高達 PL d、類別 3(EN ISO 13849-1)的安全防護鎖定。
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?