CECE - 국제 공인 CE 마킹 전문가 교육을 통해 CE 마킹 분야에서 최고로 인정되는 자격증을 취득하세요. 이 자격 프로그램의 일환으로 전체 CE 마킹 프로세스에 대해 자세히 설명합니다. 또한 본 과정은 위험성 평가부터 CE 마크 부착까지 교육 과정 전반에 걸쳐 가상 기계 모델을 사용하여 설명합니다. 이 모델은 완성된 기계와 부분 완성된 기계는 물론 이를 넘어 상호연결된 기계에 대해서도 관련 절차적 차이점을 보여줍니다. 기계류 지침 2006/42/EC는 자연히 모든 규정 준수의 기초가 됩니다. CECE 자격은 TÜV Nord가 인증합니다. 시험에 합격하면 국제적으로 인정받는 TÜV 자격증과 'CECE 국제 공인 CE 마킹 전문가'라는 타이틀을 얻게 됩니다.
CECE – 국제 공인 CE 마킹 전문가
목표
컨텐츠
유럽의 기계류 안전 관련 법률 현황
- CE 마킹에 대한 지침
- CE 마킹의 6단계
- 수입/유통업체, 운영업체, 제조업체 및 권한 대리인의 역할과 책임
법적 체계 조건
- 기계류 지침 상세 내용: 구조, 범위, 예외 사항
- 추가 관련 지침(예: EMC 또는 ATEX 지침)
요구사항 정의
- 기본 조건 정의
- 규격, 기술 사양, 지침, 위험성 평가 등의 적용
적합성 평가 절차
- 적합성 평가 시의 절차 모듈
- 검사 기관 활용
적합성 검증
- 설계 단계
- 생산 단계
- 확인
기술 문서
- 기술 문서 요청 및 편찬
- 적합성 선언 및 통합
- CE 마크의 배치 및 사용
기타
- 기계 조립체의 CE 마킹
- 기계에 중대한 변경을 가하는 경우의 절차
- 권한 대리인: 요건, 지명 및 책임
- 각 모듈이 끝난 후의 실습 및/또는 논의
주요 대상
이 자격은 특히 CE 마킹 분야에 깊게 관여해야 하는 기계 제작업체 및 기계 수입업체, 기계 통합업체를 대상으로 합니다. 또한, 다음과 같이 일상 업무에서 기계류 안전 문제를 담당하는 사람도 대상으로 합니다.
- 설계 엔지니어
- 프로젝트 엔지니어
- 기획자
- 시스템 통합자
- 안전 담당 임원
- CE 프로세스에 관여하는 모든 사람
- 산업 안전 관리자
요구사항
교육 과정 참여 요건
- "CE 마킹 기초" 교육 과정 참여, 또는
- 지난 2년 이내에 "기계류 지침에 따른 전체 CE 프로세스" 교육 과정 참여, 또는
- ZMSE - 독일 공인 기계류 안전 전문가 자격 취득, 또는
- CMSE – 국제 공인 기계류 안전 전문가 자격 취득
참고
교육 내용은 특별히 CE 과정을 직접 또는 간접적으로 담당하는 사람을 대상으로 구성되었습니다. 본 교육 과정은 2일차 마지막에 객관식 시험을 시행합니다. 시험에 합격한 참가자는 국제적으로 인정받는 TÜV NORD 발행 "CECE – 국제 공인 CE 마킹 전문가" 자격증을 받게 됩니다. 자격증은 4년간 유효하며, 그 이후 재인증 과정에 참가하여 다시 4년을 연장할 수 있습니다.
현재 교육 날짜가 정해지지 않음. ‘개별 요청’을 하려면 버튼을 클릭하십시오.
다른 날짜 또는 다른 장소에서 이 교육을 예약하거나 다른 유형의 교육을 예약하시겠습니까? 필츠에 문의하시기 바랍니다. 필요한 정보를 기꺼이 제공해 드리겠습니다.
개별 질의
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]