안전 시스템 PNOZmulti Classic 및 소형 컨트롤러 PNOZmulti Mini

2002년 이후로, 안전 릴레이 PNOZmulti는 글로벌 안전 표준이자 고성능 안전 컨트롤러로 진화했습니다. 수십 년간 광범위한 산업 분야에서 자신의 사용 가치를 입증해 온 PNOZmulti 제품군의 두 제품 PNOZmulti Classic과 PNOZmulti Mini 2024년 12월 31일자로 단종되었습니다. 그리고 소형 컨트롤러 PNOZmulti2가 이들의 후속 제품으로 정해졌습니다.

안전 시스템 PNOZmulti Classic의 진화 및 성공 스토리

현재의 글로벌 표준이 된 이 제품은 2002년에 처음 자동화 부문에 도입되었습니다. 당시만 해도 "고급 프로그래밍 언어"에 대한 지식 없이 그래픽 기반의 사용하기 쉬운 구성 도구로 안전 회로를 만드는 것은 세계 최초의 일이었습니다. 목표는 유선 안전 릴레이와 자유롭게 프로그래밍 가능한 안전 컨트롤러 간의 간극을 없애는 것이었습니다. 이를 위해 안전을 위한 글로벌 표준구성 가능한 안전 릴레이 PNOZmulti가 탄생했습니다!  

지난 20년의 역사를 거치면서 PNOZmulti는 안전 컨트롤러로 진화였으며, 간단한 기계류와 네트워킹된 분산 플랜트 모두를 위해 많은 기능을 제공하는 단일 솔루션이 되었습니다.

당시 세계 최초가 이제는 표준이 되었습니다. 그래픽 기반의 구성 도구로 안전 릴레이 PNOZmulti를 위한 안전 회로를 생성할 수 있습니다.

글로벌 신제품: 구성을 위한 그래픽 기반 소프트웨어 도구

이전 버전의 그래픽 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 예

이 그래픽 소프트웨어 도구는 당시에는 매우 혁신적이었습니다. 이 도구를 사용해 전기기사들은 예를 들어 프로그래밍 지식 없이도 쉽게 사용자 프로그램을 만들 수 있었습니다. “마우스를 사용한 프로그래밍”은 다음과 같습니다: 안전 회로의 모든 요소가 그래픽 기반의 Windows® 호환 사용자 인터페이스에서 비상 정지, 안전 게이트, 라이트 커튼, 아날로그 측정 인수 등과 같은 기능 요소를 위한 펑션 블록으로 제공됩니다. 이때 릴레이, 반도체 또는 안전 밸브를 출력 요소로 선택할 수 있습니다. 버너, 모션 모니터링, 프레스, 권한 부여, 작동 모드 선택 등 많은 특수 어플리케이션도 편리하게 사용자 인터페이스로 끌어와 해당 어플리케이션에 맞게 구성하고 논리 요소에 연결할 수 있습니다. 그리고 포괄적인 진단 옵션은 플랜트 가동율을 높이고 가동 중단 시간을 줄여줍니다.

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti Mini

“보다 경량화된” 세대인 PNOZmulti Mini가 2009년 출시되었습니다. “클래식”인 135mm PNOZmulti 베이스 유닛은 45mm의 얇은 너비를 가진 제품으로 그 크기가 작아졌고, 그럼에도 전체 기능과 디스플레이는 유지했습니다. 다양한 자동화 환경 및 통신 시스템과의 연결이 사용자에게 근본적으로 중요한 것처럼, 진단을 통해 기계 가동 중단 시간을 줄이는 것도 마찬가지로 중요합니다. 계획부터 유지보수까지 하나의 시스템만 필요하다는 사실은 이러한 성공에 추진력을 제공했습니다.

소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2 - 현재의 표준

2012년에는 현재의 2세대 제품인 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로의 전환이 있었습니다. 독립형 베이스 유닛 PNOZ m C0는 너비가 22.5mm에 불과하여 소형 기계에 이상적입니다. 왜냐하면 이 제품은 8개의 안전 입력과 4개의 안전 반도체 출력을 통해 여전히 PL e 또는 SIL 3까지 최대 4개의 안전 기능을 모니터링할 수 있기 때문입니다. 다가오는 기계류 규정은 장치 보안에 대한 요구사항도 포함합니다. 하지만 이는 걱정거리가 아닙니다. PNOZmulti 2가 여전히 높은 보안 기능을 제공하여 무단 액세스로부터 데이터를 보호하기 때문입니다.

PNOZmulti 2 제품군은 2024년 말에 단종된 원래의 PNOZmulti Classic 및 PNOZmulti Mini 제품군에 대한 후속 시스템으로 도입되었습니다.

추가 정보 및 후속 제품:

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드