보호 장치는 기계의 위험 구역에 대한 접근이나 진입을 막지는 않지만, 보호 장치가 작동될 때 위험한 움직임을 안전하게 차단할 수는 있습니다. 이러한 보호 장치에는 라이트 배리어, 라이트 커튼, 스캐너, 압력 감지 매트, 양손 제어 장치 등이 포함될 수 있습니다.
보호 장치
예기치 않은 기계 가동/재시작에 대한 보호
양손 제어 장치는 손이나 기타 신체 부위의 부상을 방지합니다. 기계 기능/제어 명령은 양손을 모두 사용해야만 작동할 수 있으므로 조작을 하는 동안에도 안전한 상태를 유지합니다.
보호 장치 규격
| 규격 | 제목 |
|---|---|
| EN IEC 61496-1 | 기계류 안전 |
| EN IEC 61496-2 | 기계류 안전 |
| EN IEC 61496-3 | 기계류 안전 |
| EN ISO 13855 | 기계류 안전 |
| EN ISO 13851 | 기계류 안전 |
| EN ISO 13856-1/-2/-3 | 기계류 안전 - 압력 감지 보호 장치 |
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]
이 문서가 도움이 되었습니까?