규격 EN ISO 12100에서는 무엇이 달라졌나요?

규격 EN ISO 12100:2010 "기계류 안전 - 설계에 대한 일반 원칙 - 위험성 평가 및 위험 감소"는 2011년 4월 8일 유럽 연합의 공식 저널에 기재되어 현재까지 유지되고 있습니다. 그 결과 그날 이후 이 규격에 "적합성 추정"이 적용되고 있습니다.

EN ISO 12100:2010 – 기계류 안전의 중추적 규격
EN ISO 12100:2010 규격은 EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1을 통합하여 탄생하였으며, 오늘날 기계류 안전의 중추적 규격입니다. 하지만, 적합성 추정은 2013년 11월 30일까지는 병합 전의 표준(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1)에도 여전히 적용됩니다.

기술적 변경 없음
발행물 ISO/TC 199 N 833에서는 3가지 규격의 병합과 관련해 기술적 변경은 전혀 없었다고 말하고 있습니다. 기술적 변경은 개정 기계류 지침 2006/42/EC와 관련된 내용에만 한정됩니다. 따라서 기존 문서(예: 위험성 평가, Type C 표준)를 새로운 표준에 맞추어 업데이트할 필요가 없습니다.

중복을 줄이고 적용을 간소화
하나의 규격으로 병합함으로써 중복을 줄였고, 규격을 적용하는 것은 훨씬 간단해졌습니다. 발행물 ISO/TC 199 N 833의 표는 "구" 표준의 어느 부분이 EN ISO 12100:2010의 어느 부분에 해당하는지 보여줍니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드