소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 베이스 유닛 PNOZ m B0에서 구성 가능한 입력/출력은 무엇이 있습입니까?

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 베이스 유닛 PNOZ m B0은 20개의 안전 입력이 있으며, 그중 최대 8개는 표준 어플리케이션을 위한 출력으로 구성할 수 있습니다. 4개의 안전 반도체 출력과 함께 4개의 반도체 출력도 있으며, 이 출력들은 표준 어플리케이션을 위한 출력이나 테스트 펄스 출력으로 구성할 수 있습니다.

이러한 입력/출력 각각에 필요한 기능은 PNOZmulti Configurator에서 할당할 수 있습니다. 예를 들어 표준 출력은 상위 레벨 컨트롤러를 위한 메시지에 적합합니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3390
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드