3가지 레벨의 비밀번호를 이용함으로써 다음과 같은 등급별 액세스를 지원합니다.
- 레벨 1: 프로그램 수정 및 저장을 허용합니다.
- 레벨 2: 프로그램을 볼 수 있으나 수정할 수는 없습니다.
- 레벨 3: 특정 블록에 대한 변경을 허용합니다. 이들 블록은 시운전 등의 과정에서도 조정할 수 있습니다.
소형 소프트웨어 컨트롤러
3가지 레벨의 비밀번호를 이용함으로써 다음과 같은 등급별 액세스를 지원합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]