밀라노 인근 브레소에 본사를 둔 이탈리아의 전기 펌프 및 원심 분리기 제조업체인 Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l은 약 60년 된 120톤 유압 프레스를 보유하고 있었는데, 이 프레스는 기본적으로는 견고했지만 제어 기술 측면에서는 더 이상 최신 상태가 아니었습니다. 2025년, 멘카렐리는 낡았지만 회사에서 중요한 역할을 담당하고 있는 이 프레스를 현대화하기로 결정했습니다. 이 개조 작업의 목표는 유압 프레스를 더 안전하면서 동시에 더 직관적으로 사용 가능한 기계로 만드는 것이었습니다. "개조 작업을 계획 및 구현하기 위해 멘카렐리는 심도 있는 기술 전문성과 안전에 대한 명확한 비전을 갖춘 신뢰할 수 있는 파트너를 찾았습니다." Pilz Italy는 최신 시각화 솔루션과 안전 및 제어 개념으로 구성된 통합 패키지를 사용하여 프레스를 최신 기술 상태로 업그레이드했습니다.
60년 이상 사용: 새것처럼 좋은 오래된 프레스
오래된 프레스의 안전 개선
안전에 대한 최고의 신뢰
이 개조 작업의 첫 번째 단계는 위험 분석을 수행하여 프레스가 야기할 수 있는 잠재적 위험과 작업 인력을 보호하기 위해 취해야 할 조치를 명확히 하는 것이었습니다. 특히 프레스를 적재하고 내리는 작업은 작업자에게 상당한 위험을 수반했습니다. 현재는 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 베이스 유닛 PNOZ m B1과 산업용 PC인 IndustrialPI가 통합 안전 및 제어 솔루션의 핵심을 구성합니다. 이 소프트 PLC는 프레스에서 모터의 동기 축 움직임을 담당합니다. 이제 개방 작동 측에는 두 개의 PSENopt II 라이트 배리어가 장착되어, 프레스 작동 영역에 자연적 또는 고의적 개입이 발생하면 프레스 램의 안전 정지 기능이 트리거됩니다. 이 개조 작업으로 유압 프레스의 익숙한 구조를 유지하는 동시에 혁신적인 안전 및 제어 개념을 적용하여 작업자가 거의 100% 신뢰할 수 있는 최상의 보호를 제공할 수 있게 되었습니다.
한 눈에 보는 장점
- 사실상 새것과 다름없는 기계를 만들어 낸 프레스 개조 작업
- 절대적인 비용 효율성: 새 기계 구매 비용 대비 최대 60% 절감
- 안전, 제어 및 시각화 솔루션으로 구성된 완벽한 통합 패키지. 고객의 사양에 정확히 맞춰 패키지 구성
고객 의견
"필츠는 완전히 새롭게 설계된 기계에 최신 안전 기술을 통합하는 데 성공하여 사실상 새것과 다름없는 기계를 만들어 냈습니다. 필츠는 우리가 가진 복잡한 개별 아이디어들을 관리 가능한 효율적인 솔루션으로 완벽하게 변환해 냈습니다. 처음부터 끝까지 모범적인 협력이 이루어졌고, 계산된 비용 범위 내에서 진행되었습니다."
Mencarelli Pompe e Valvole S.r.l. 소개
밀라노 인근 브레소에 위치한 Officine Meccaniche Fratelli Mencarelli는 주로 산업 및 민간 분야를 위한 전기 펌프와 원심 분리기를 제조하는 회사입니다. 1948년 수작업 중심의 기계 가공 업체로 설립된 멘카렐리는 수년에 걸쳐 스테인리스 스틸 냉간 성형 분야의 전문 기업으로 성장했습니다. 멘카렐리는 2024년 Asco Pompe가 사업을 인수하면서 다시 한 번 포트폴리오를 확장했습니다. 이 기업 그룹은 전 세계 다양한 산업 분야의 고객과 사업을 영위하고 있습니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]