Bauer Group은 농업용 관개 시스템 제조업체로, '레버 락 커플링' 덕분에 전 세계로 사업을 확장할 수 있었습니다. 이 커플링은 사내에서 설계된 60년된 다단 프레스로 제조되며, 이 프레스에 장착되는 성형 공구들은 생산 공정의 개별 요구사항에 정밀하게 맞춰져 있습니다. 새 프레스를 구입하는 것은 선택지에 없었습니다. 그 대신 제어 기술과 안전 장치를 현대화하기로 했습니다. 가드 잠금 장치 PSENmlock, 제어 유닛 PITgatebox, 라이트 커튼 PSENopt II로 이루어진 안전 솔루션이 포괄적 개보수의 일환으로 프레스의 안전을 업그레이드했습니다. 현재, 이 다단계 프레스는 다시 한 번 최첨단 안전 기술을 갖추고 모든 요구사항을 충족하고 있습니다.
일부 사용되고 검증된 철제 장비의 안전 업그레이드
노후된 다단 프레스의 새로운 안전 기능
최적화된 생산 공정을 위한 실용적인 안전 업그레이드
컨베이어 투입 영역 및 공작물 방출 영역에서 이 다단계 프레스는 안전 게이트와 안전 펜스로 보호됩니다. 인터라킹 및 가드 잠금 기능이 작업자를 신뢰성있게 보호할 수 있도록, 통합 액추에이터 및 이스케이프 릴리즈를 포함한 안전 잠금 장치 PSENmlock이 푸시버튼 유닛 PITgatebox와 함께 사용됩니다. 후자는 안전 잠금 장치를 작동하는 데 필요합니다.
작업자가 실제로 일하는 기계 전면과 후면에서는 안전 라이트 커튼 PSENopt II가 필요한 접근 보호 기능을 제공하므로, 작업자는 시야를 방해받지 않고 프레스 공정 동안 공구와 공작물을 살펴볼 수 있습니다. 즉 작업자는 안전하게 작업 과정을 시야에 두게 됩니다. 현재, 오랫동안 사용되어 왔지만 전체적으로 한 번 개조된 Bauer의 이 다단계 프레스는 안전 및 개별 생산 요구사항과 관련해 필요한 모든 조건을 충족합니다.
한 눈에 보는 장점
- 생산 효율성은 유지하면서 최신 안전 요구사항에 맞게 개보수
- 안전 자동화 분야에서 공급업체 독립적 엔지니어링 전문 지식을 제공
- 원스톱 샾: 위험 분석, 컨셉 설계, 최종 유효성 검증까지
우리에게는 안전 측면과 사용자 친화성이 핵심 요소였습니다. 필츠는 기술적 역량 및 고도로 구조화된 접근법으로 우리에게 깊은 인상을 주었습니다. 우리는 필츠가 모든 측면에서 의지할 수 있는 파트너라는 사실을 확인했습니다. 전체 개보수 프로젝트가 처음부터 끝까지 매우 전문적으로 이루어졌습니다.
Bauer Group 정보
오스트리아 슈타이어마르크주에 위치한 Bauer Group은 1930년에 설립되었으며, 전 세계 16곳에 약 890명의 직원을 고용하고 있습니다. 이 회사는 관개 및 슬러리 관련 제품을 제조합니다. 레버 락 커플링 외에도, 이 회사의 제품 포트폴리오에는 관개 시스템, 슬러리 탱크, 그리고 광범위한 분리기, 펌프, 교반기가 포함됩니다. 고품질 자재와 정밀 제조 기술을 사용해 제조되는 Bauer의 솔루션은 전 세계 100곳 이상의 국가에서 사용되고 있습니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]