이 우편 사업은 정말 역동적으로 운영되고 있습니다.

진행 중인 개조

Austrian Post의 최대 규모 우편 물류 센터에서는 대략 8km 길이의 완전 자동화된 컨베이어 라인에 현대식 제어 기술을 탑재할 계획을 수립했습니다. 목표와 과제: 공장 가용성의 대폭 개선. 여기에는 특히 높은 우선순위가 부여됐습니다 - “일반 서비스 규정(Universal Service Ordinance)”에 따라, 우편물은 이 규정이 정하는 시간 내에 수신자에게 도달해야 합니다. 따라서 개조 작업은 주말에만, 매우 타이트한 시간 안에 수행해야 했습니다. 필츠는 일반 도급업체로서 모든 개조 및 현대화 작업을 맡았습니다. 현재는 PSS 4000 자동화 시스템이 관리하는 새 기술과 안전 컨셉이 향상된 유연성과 안전을 보장합니다. 게다가 이 개조는 사실상 가동 중단 없이 수행되었습니다.

절대 안전한 업데이트

Vienna-Inzersdorf에 있는 이 자동 컨베이어 및 분류 공장은 시간 당 최대 46,000개의 편지를 처리하며, 하루 24시간 원활하게 가동되어야 합니다. 전체 컨베이어 라인, 특히 이송 스테이션을 따라 있는 비상 정지 푸시버튼은 문제가 발생할 경우 운영 직원이 빠르게 시스템을 정지하고 개입할 수 있도록 보장합니다. 그러나, 비상 정지 시에는 즉시 전체 공장이 가동 중단되었으며, 따라서 목표는 규격을 준수하는 실용적인 안전 솔루션을 찾는 것이었습니다. 이러한 이유로 개조 작업 시 컨베이어를 4개 부분으로 나누기로 계획했습니다. 현재는 이 덕분에 운송 컨테이너가 고착될 경우 직접 영향받는 영역만 가동이 중지됩니다. 게다가 필츠의 기술 업데이트는 모든 면에서 안전했습니다. 새로 설치된 시스템이 온전히 작동하게 될 때까지 개조 작업의 개별 단계에서 이전 시스템인 PSS 3000으로 돌아가는 것이 가능했습니다.

한 눈에 보는 장점

  • 생산 가동 중단 없는 개조 과정. 시스템 구현을 운영과 사실상 병행하여 수행
  • PLC 컨트롤러 PSS 3000에서 자동화 시스템 PSS 4000의 후속 컨트롤러로 간단히 전환
  • 개선된 공장 가용성. 비상 정지 시 영향받은 영역만 셧다운

고객 의견

우리는 이미 필츠에 대해 알고 있었습니다. 우리는 그들의 제품이 아주 잘 작동하며 무엇보다 최고의 품질임을 알고 있었습니다. 모든 작업 단계의 조율 및 정밀한 준비, 프로젝트 파트너 및 우리 유지관리 팀과의 열린 소통 및 협업. 필츠는 간단히 말해 이 모든 것을 매우 잘 수행했습니다. 전반적으로, 이러한 엄청난 팀워크가 최종적으로 성공으로 이어진 것입니다.

비엔나에 있는 Austrian Post의 우편 물류 센터에서 유지보수 팀의 시스템 전문가 및 프로젝트 관리자로 일하는 Simon Kizil

Austrian Post AG 정보

오스트리아의 선도적 물류 및 우편 서비스 공급업체인 Austrian Post는 우편, 소포 배송, 홍보 우편 서비스는 물론 지점 및 뱅킹 서비스도 제공합니다. 이 기업은 오스트리아 전체에 16곳의 우편 및 물류 센터를 운영하며 약 28,000명의 직원을 고용합니다. 이 광범위한 지점 및 물류 센터 네트워크를 활용해 이 물류 및 우편 서비스 공급업체는 민간 및 비즈니스 고객을 위한 서비스를 제공합니다. Austrian Post의 본사는 비엔나에 있으며, 1999년에 법적으로 독립적 지위를 갖게 되었습니다.

어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?