Lower Austria에 소재한 발전 회사 WEB Windenergie AG는 시범 주차 충전 시스템의 충전소를 직류(DC)로 운영하고자 했습니다. 이로 인한 부가 가치는 전기차를 더 빨리 충전할 수 있게 되는 것입니다. 목표는 많은 수의 전달 지점, 즉 충전소를 갖춰서 이를 가능한 한 유연하게 달성하는 것이었습니다. 하지만 직류는 교류(AC)를 사용한 기존 충전에 비해 안전 위험이 더 크기 때문에, 모든 관련자를 위해 주차 시스템과 충전소를 안전하고 효율적으로 구현할 필요가 있었습니다. WEB Windenergie는 필츠가 능력 있는 파트너라고 판단했습니다. 시범 플랜트의 중앙 제어 인스턴스로서 필츠 자동화 시스템 PSS 4000은 요구되는 안전을 보장합니다.
안전 충전
E-모빌리티를 위한 빠른 직류 충전
안전 에너지를 위한 자동화
의도는 총 5곳의 e-주차 공간을 각각 10kW로 충전하고 각 충전 모듈에 DC 보호 기능을 설치하는 것이었습니다. 안전은 이 시스템의 구현에 있어 주요한 이슈였습니다. 안전 회로, 모든 안전 구성 요소의 고려, 현대적 제어 기술 등이 핵심 요소였습니다. 추가적인 요구사항으로, 안전 컨셉은 직류 전력망 및 교류 전력망 둘 다에서 안전 요구사항을 충족해야 했습니다. 이에 대한 종합적인 해결책은 현재 사용 중인 컨트롤러인 자동화 시스템 PSS 4000의 PSSuniversal PLC 컨트롤러였습니다. 이 컨트롤러는 안전 요구사항을 충족하고, 전력 분배기도 모니터링하며 스위칭 매트릭스를 연결합니다. 매트릭스의 연결은 충전을 위해 정의 및 선택된 충전 모듈을 올바른 충전 지점에 연결하는 방식으로 이루어집니다. 이 컨트롤러는 또한 비상 정지 회로와 같은 다른 안전 장치도 관리합니다. 이 컨트롤러를 사용해 W.E.B는 최대의 안전을 보장하면서 전기차 충전 기능을 구현할 수 있습니다.
한 눈에 보는 장점
- 충전 모듈은 병렬로 연결할 수 있습니다.
- 주차 충전 시스템은 고장 시에도 완전히 셧다운되지 않습니다.
- 직류 전력망과 교류 전력망 둘 다에서 안전을 보장합니다.
고객 의견
우리는 필츠와의 협의를 통해 자동화 시스템 PSS 4000으로 결정했습니다. 이 제품은 우리 요구사항을 충족하며 우리 시스템과 완벽하게 어울립니다. 궁극적으로 우리는 필츠와의 전문적 교류 및 그들이 제공하는 올바른 솔루션의 가치를 인정했습니다.
WEB Windenergie AG 소개
WEB Windenergie AG(줄여서 W.E.B)는 Lower Austria의 Pfaffenschlag에 소재한 오스트리아의 글로벌 발전 회사입니다. 이 회사는 주로 풍력 및 태양광으로 친환경 전기를 생산합니다. 2024년에, W.E.B는 132개 장소에 총 284개의 풍력 터빈과 50개의 태양광 발전 시스템, 그리고 두 개의 소형 수력 발전소를 보유하고 있습니다. 이러한 장소에는 오스트리아, 독일, 체코 공화국, 프랑스, 이탈리아, 캐나다, 미국이 포함됩니다. 이들 장소의 용량을 모두 합치면 735MW에 달합니다.
어플리케이션에서 사용되는 필츠 제품
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]