안전한 리프트, 언덕을 오르거나 계곡을 내려가거나

모든 장소의 야외 리프트

독일 투링기아주에 위치한 L-TEC GmbH사가 공급하는 자체 구동 캐빈 리프트는 전 세계에서 사용되는 새로운 유형의 운송 시스템입니다. 이 야외 리프트는 또한 험한 지형도 문제 없이 극복합니다. 예를 들어, 건물이 경사지 또는 관광명소 등에 있는 경우를 들 수 있습니다. 하지만 이 리프트는 승객을 운송하는 데 사용되는 자동화된 기기이기 때문에, 안전 요구사항이 까다롭고 설치 국가에 따라 달라질 수도 있습니다. 이것이 바로 L-TEC가 필츠에 도움을 요청한 이유입니다. 국가별 요구사항이 있든, 상응하는 전 세계적 자동화 및 안전 규격이 있든, 관련 원스톱 안전 구성요소와 부속 서비스가 제공되든, PNOZmulti는 이 안전 솔루션의 중심에 있습니다. 출발부터 이 제품은 L-TEC의 미니 산악 철도에서 위험이 없는 안전한 운행을 보장합니다.

중앙 안전 관리의 상시 운용

이 자체 구동 리프트는 최대 14명의 사람을 운송하며, 자연 친화적이라 기존 풍경에도 잘 어울립니다. 이 리프트의 특별한 점: 유압식 수평 유지 기능은 운행 중 캐빈 바닥이 항상 수평을 유지하도록 보장합니다. 이 야외 리프트는 최대 45도의 경사를 견딜 수 있고, 거의 무한한 개수의 승강장에 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 이유로 이 리프트는 제동 시스템, 속도 제어, 자동문의 개폐 등과 관련해 광범위한 안전 기준을 충족해야 합니다. 이러한 모든 안전 요구사항을 안정적으로 보장하기 위해, 캐빈은 일련의 필츠 안전 구성요소를 사용해 비상 정지, 도어 위치, 정지 및 최종 위치, 작동 모드 전환 등을 모니터링합니다. 드라이브, 컨트롤러, 그리고 모든 관련 구성요소가 캐빈에 설치되어 있으며 PNOZmulti도 마찬가지입니다. 이 소형 안전 컨트롤러는 말레이시아를 포함해 전 세계에서 검증 및 테스트되었으며, 중앙 안전 관리를 책임지고 있습니다.

한 눈에 보는 장점

  • PNOZmulti: 프로젝트별 어플리케이션을 위한 유연하고 이전 가능한 안전 아키텍처
  • PNOZmulti Configurator 덕분에 간단해진 취급
  • 전 세계에서 사용되는 "안전 리프트"를 위해 원스톱 전문 지식 및 조언 제공

고객 의견

필츠가 제품을 공급하는 국가는 물론 경로에 몇 개의 경유지가 있는가도 상관없이, PNOZmulti와 PNOZmulti의 유연하고 이전 가능한 모듈식 설계를 활용하면 이미 기본 안전 아키텍처는 갖췄다고 볼 수 있습니다. 프로젝트별 어플리케이션을 빠르고 쉽게 구현할 수 있어 야외 리프트는 가능한 가장 짧은 시간 내에 운영할 준비를 갖추게 됩니다.

Frank Scholz, L-TEC 대표이사

L-TEC 정보

L-TEC GmbH는 독일 투링기아주의 웨이라에 소재하고 있으며, 야외 리프트 분야의 전문기업입니다. 리프트 시스템 포트폴리오에는 4~14명의 인원을 위한 캐빈 유형도 포함됩니다. 이 확장 가능한 운송 솔루션은 험한 지형을 포함해 다양한 어플리케이션에서 장애물 없는 접근을 제공하기 위해 사용할 수 있습니다. 대표이사이자 이 컨셉의 고안자인 Frank Scholz가 2009년 이 솔루션의 최초 프로토타입을 개발했습니다. 오늘날, L-TEC 리프트는 독일, 유럽, 아시아에 제품을 판매하고 있습니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드