이탈리아 최대의 생수병 회사를 위해 시간당 44,000개의 사각 PET 병을 충전하고 패키징하는 플랜트를 설계하고 자동화하는 프로젝트가 있습니다. ACMI S.p.A.는 이 프로젝트를 맡아 기계들이 서로 연동되는 플랜트를 개발했습니다. 전체 프로세스는 생산적이야 하며, 사용자 3명이 충분한 교육 하에 제어할 수 있어야 했습니다. 필츠는 위험성 평가를 수행하여 안전한 기계 연동에 필요한 안전 계획을 개발했습니다.
그 결과 안전하고 생산적인 패키징 프로세스가 개발되었습니다.
병 충전 중 위험 방지
복잡한 충전 및 패키징 기계의 제어
생수의 병입 과정은 많은 개별 단계로 구성되며, 이에 따라 플랜트 구성 요소들이 많이 있습니다. PET 병을 블로 성형, 충전, 밀봉하는 블로 성형/충전기 블록, 병을 제어 스테이션과 라벨링 스테이션, 이후 패키징 기계와 팔레타이저로 이송하는 복잡한 설계의 컨베이어 등이 있습니다.
패키징 기계에 대한 위험성 평가
완전 종단 시스템 및 패키징 기계 제조 회사인 ACMI는 플랜트 운영 시 잠재적 위험과 필요한 보호 대책을 파악하기 위해 오랜 파트너사 필츠에 의뢰하였습니다. 안전 기능 모니터링은 Profinet을 통해 플랜트 자동화 시스템과 통신하는 구성 가능 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2가 수행합니다. 코딩된 비접촉식 안전 스위치 PSENcode는 임의 조작을 방지하고 최소 거리를 유지해 줍니다.
“필츠 전문가의 위험성 평가는 우리 플랜트의 안전한 건설과 적절한 보호 대책을 수립하는 기반을 마련해 주었습니다. 필츠의 기계 안전 전문 지식 덕분에 우리는 필요한 대책을 직접 구현할 수 있었습니다.”
본 솔루션의 혜택:
- 필츠는 위험성 평가의 모든 측면에서 다년간 축적한 전문 지식으로 고객을 지원합니다.
- 생산성을 고려하여 현행 표준 상태에 따른 개별 안전 컨셉의 개발
- PNOZmulti 2와 PSENcode는 기존의 모든 자동화 솔루션에 원활하게 통합할 수 있습니다.
ACMI S.p.A. 소개
ACMI S.p.A.는 첨단 기술 병입 및 패키징 라인을 전문으로 제작하는 이탈리아 기업입니다. 이탈리아 파르마주 Fornovo Taro에 본사를 둔 이 회사는 식음료 산업에 사용되는 팔레타이저 및 디팔레타이저 제조업으로 시작하여 모든 패키징 공정의 전문업체로 성장하였습니다.
제품의 적용 분야:
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]