안전 라이트 커튼 PSENopt II를 사용한 안전 절차

오스트리아 소재의 SRW Automation & Services GmbH는 필츠의 신세대 광전자식 보호 장치(ESPE) PSENopt II로 로봇 어플리케이션, 로터리 테이블 시스템, 인피드 및 아웃피드와 관련된 모든 자동화 및 안전 작업 문제를 해결하고 있습니다. 이 회사에서 안전 라이트 커튼의 사용에 있어 중요한 요소는 높은 내충격성과 빠른 반응 시간이었습니다. 그 뿐만이 아닙니다. Type 3 라이트 커튼이 필수 요소였으며, 필츠만이 그 제품을 보유하고 있었습니다.

최고의 유연성으로 신속하게 반응하는 안전 솔루션

카토너의 안전 라이트 커튼

SRW는 두 공장 모두에서 필츠의 배리어 프리 안전 솔루션을 선택했습니다. 라이트 커튼 PSENopt II는 카토너 공급 스테이션에서 컨베이어 기술을 통해 유입되는 카톤을 세운 뒤 로봇이 운송 컨테이너에 이를 적재하게 하는 공정을 보호하고 있습니다. 라이트 커튼은 생산 공정을 방해하지 않고 적재와 하적이 원활히 이루어지도록 합니다. 또한 PSENopt II는 구성품을 먼저 제 위치에 놓은 뒤 압력을 가해 인쇄 기판을 만드는 조립 셀에서도 사용됩니다. 여기에서는 통합 6-축 로봇, 서보 프레스 및/또는 이동식 라운드 테이블에서 발생할 수 있는 위험 요인을 배제하는 역할을 합니다.

PSENopt II가 인피드/아웃피드 및 취급을 위한 최대 유연성 요구조건을 만족한다는 점은 SRW의 두 가지 어플리케이션 모두에 맞는 결정적 요인이었습니다. 뿐만 아니라 경제적인 솔루션을 선택해야 한다는 요구조건도 있었습니다. Type 3 라이트 커튼이 여기에 적합한 제품이었습니다. 사용자에게 친숙한 진단 및 유지보수 기능을 완비한 고가용성 안전 솔루션을 확보하는 것은 SRW에게 무엇보다 중요한 문제였습니다.

로봇 셀의 안전 라이트 커튼

“우리가 필츠의 새로운 PSENopt II 라이트 커튼을 선택한 이유는 그것이 카테고리 3의 요구사항을 만족시키는 유일한 라이트 커튼이면서, 빠르고 간단하게 조립이 가능하여 설치와 시운전 단계를 줄여주고, 거의 모든 작업에 적합하기 때문이었습니다."

Andreas Stummer, 기술 영업 및 프로젝트 관리 부문장, SRW Automation & Service GmbH

솔루션의 장점과 혜택:

카토너 공급 스테이션의 안전 라이트 커튼
  • Type 3 안전 라이트 커튼 덕분에 쉬워진 PL (d) 어플리케이션 구현
  • 최대 50g의 충격, 충돌, 진동을 견디는 뛰어난 견고성
  • 두 어플리케이션 모두를 위한 간편한 설치
  • 극도로 빠른 반응 시간

SRW Automation & Service GmbH 소개

오스트리아의 이 시스템 통합업체는 복합 로봇 기술, 상호 연결된 기기, 특수 기계류 등의 분야에서 혁신적인 턴키 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 고객의 요구조건에 맞는 제어 시스템 및 공장을 설계, 개발, 제조합니다. SRW의 전문 분야는 개별 구성품의 설계, 통합 및 연결입니다.

SRW Automation & Service GmbH 로고

제품의 적용 분야:

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?