철도 기술 전문 기업 Schweizer Electronic AG는 건설 현장, 철도 건널목, 기관차를 위한 무선 원격 제어 시스템을 안전하게 관리하는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. Bombardier의 화물 기관차를 원격 조종할 때, 자동화 시스템 PSS 4000-R(ail)은 수신기와 기관차 제어 시스템을 연결하는 인터페이스 역할을 하며, 실행성과 일관성 신호를 확인하고, SIL3이 요구하는 안전 기준을 보장합니다.
자동화 시스템 PSS 4000으로 기관차를 안전하게 움직입니다.
PSS 4000 Rail은 복잡한 안전 및 제어 업무를 해결합니다.
Schweizer Electronic의 무선 원격 제어 시스템 LocControl100이 설치된 Bombardier 간선 기관차는 운전사 없이도 화물차 차량을 떼어내거나 조립할 수 있습니다. 전철 기관차는 휴대용 단말기를 사용하여 기관차를 앞뒤로 움직이고, 최대 1,000m 떨어진 거리에서 제동 및 가속을 할 수 있습니다. 제어 시스템과 프로그래밍, 검증 및 도큐멘테이션의 책임을 맡고 있는 Schweizer Electronic은 무엇보다도 어떻게 하면 전자 및 제어 기술을 이용해 추가 성능과 안전 기능을 최상으로 구현할 수 있는가를 분명히 알아둘 필요가 있었습니다.
자동화 시스템 PSS 4000-R은 안전 관련 신호를 제어하고 모니터링합니다. 예를 들어 기관차가 특정 속도를 넘으면 시스템이 자동으로 기관차를 정지시킵니다. 철도 모듈은 철도 환경에서 일반적으로 발생하는 전자파 장애, 극한 온도 및 기계 하중에 강합니다.
한 눈에 보는 장점:
- SIL3 인증 원격 제어
- 철도 기술의 다양한 분야에 적용 가능
- 복잡한 안전 및 제어 작업 해결
- 레일 조작의 자동화로 더욱 유연하고 생산성 있는 운영 가능
- CENELEC 승인 요건 만족
- TÜV 시험 완료, 비용 효율적, 규격으로 사용 가능
“우리는 효율적이며 비용을 절약할 수 있는 방법으로 Bombardier사의 다양한 요구 사항을 만족시킬 수 있는 강력하면서도 안전하며 동시에 사용하기 쉬운 솔루션을 찾고 있었습니다. 그리고 필츠의 자동화 시스템 PSS 4000-R로 문제점을 간단히 해결할 수 있었습니다!”
Schweizer Electronic 소개
Schweizer Electronic은 스위스 Reiden에 본사를 두고 있습니다. 역량과 전문성을 갖춘 이 회사는 오랜 시간 동안 유럽을 비롯한 각지에서 철도 기술로 명성을 쌓아 왔습니다. 150명의 직원과 함께 건설 현장, 철도 건널목, 화물차용 무선 원격 제어 시스템을 안전하게 보호하기 위한 혁신 솔루션에 초점을 맞추고 있습니다.
제품 범위:
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]