모든 드라이브를 위한 필츠 서보 증폭기

서보 증폭기 PMCtendo DD5

Xactools는 인피드, 팔레타이징 및 측정 기술의 자동화 솔루션을 전문으로 제공하는 기업입니다. 이 회사는 필츠의 범용 서보 증폭기 PMCtendo DD5와 Profinet을 연결해 모든 모터를 빠르고 정확하며 쉽게 제어할 수 있습니다.

Xactools는 자동차 공급업체를 위해 16개 테스트 스테이션과 21개의 구동 수직 및 직선 축으로 이루어진 라운드테이블 테스트 셀을 개발했습니다. 예전에는 여러 제조사의 서보 드라이버가 호환되는 공장에서 사용되었습니다.

 

모든 드라이브를 위한 강력한 컨트롤러

Xactools는 TCP/IP를 갖춘 산업용 이더넷 규격인 Profinet으로 전환함으로써 필츠의 PMCtendo DD5를 도입하기로 결정했습니다. 새로운 서보 증폭기 덕분에 거의 모든 제조사의 서보 모터, 비동기식 모터, 선형 모터, 회전식 다이렉트 드라이브 및 서보 선형 액추에이터를 구동하는 것이 가능합니다. 서보 컨트롤러의 내부 프로그래밍 옵션으로 PMCtendo DD5가 대상 지점에 빠르고 정확하게 접근할 수 있게 되었습니다. 원하는 지점을 SI 단위(mm, m, 등)로 바로 입력할 수 있습니다. 필츠의 PMCtendo DD5는 공장의 생산성을 향상시키며 고장을 줄여주고 재고 관리 및 운영 비용을 감소하는 데 도움을 줍니다.

모든 드라이브를 위한 강력한 컨트롤러

솔루션의 혜택과 장점:

  • 모든 드라이브 응용 분야를 위한 서보 드라이브: 이제는 거의 모든 제조사의 서보 모터, 비동기식 모터 및 선형 모터, 회전식 다이렉트 드라이브 및 서보 선형 액추에이터를 구동하는 것이 가능합니다.
  • 빠르고 정교하며 안전한 구동 솔루션: 서보 컨트롤러의 내부 프로그래밍 옵션으로 PMCtendo DD5가 대상 지점에 빠르고 정확하게 접근할 수 있게 되었습니다
Thomas Erb, Xactools의 대표이사

“우리에게 필츠의 서보 증폭기 PMCtendo DD5는 다른 어떤 걸로도 대체할 수 없는 제품입니다. 우리 회사는 시간과 비용을 줄일 수 있도록 한 가지 유형의 컨트롤러로 세팅과 시운전까지 가능해야만 합니다. 따라서 은 경제적이며 신뢰성 있는 동시에 사용자 친화적인 공장이 주는 혜택을 고객에게 제공할 수 있습니다.”

Thomas Erb, Managing Director Xactools
Logo Xactools GmbH

Xactools 소개

독일 슈바벤의 Lauffen am Neckar 지역에 위치한 중견 기업 Xactools는 과거 인피드, 팔레타이징 및 측정 기술을 활용한 특수 자동화 솔루션으로 유명해졌습니다. 현재 Xactools는 자동차 산업을 위한 까다로운 규정을 기타 산업을 위한 규격으로도 적용하고 있습니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드