푸시버튼 유닛 PITgatebox를 이용해 안전 게이트 스위치와 시스템을 쉽고 유연하게 제어할 수 있습니다. PITreader의 통합으로 사용자 인증이라는 안전 요소가 한 가지 더 추가되었습니다. 이로써 게이트 가동 전에 RFID 트랜스폰더를 통해 사용자 권한을 검사할 수 있습니다. 직원의 권한 및 담당 업무에 따라 적절한 사용자 그룹에 시스템에 대한 접근 권한을 할당할 수 있습니다.
성공적인 인증 후에 기계 활성화, 중지 또는 리셋과 같은 명령을 사용할 수 있습니다. 따라서 기계류를 올바르지 않은 작동 또는 심지어 임의 조작으로부터도 최적으로 보호할 수 있습니다. 슬림한 디자인의 내구성 강한 이 작동 유닛은 기존의 프로파일 시스템에 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다.