SDD

간단한 진단으로 서비스 운영 축소

SDD

SDD를 사용하면 필츠 안전 장치 상에서 광범위한 진단 데이터를 불러올 수 있습니다. 이를 통해 고객의 사업장에서 수행되는 서비스 작업 시간을 줄일 수 있습니다! 기계의 높은 가용성고장 시간 감소의 장점을 누리세요.

간단히 확장할 수 있는 SDD는 메카트로닉스 방식을 지원합니다. SDD는 접속 배선함을 포함한 필드버스 모듈 및 관련 안전 장치(예: PSENcode)로 구성됩니다. 필드버스 모듈이 안전 장치에 있는 기존 신호 접점을 자동으로 작동시켜 진단 시스템을 이용할 수 있도록 해줍니다.

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

동일한 센서로 광범위한 진단

  • 웹 서버를 통한 원격 진단 등의 방법으로 광범위한 진단을 통해 서비스 운영을 피하고 시스템 중단 시간 단축 가능
  • 동일한 센서와 옵션 IP67 케이블을 사용하여 간편해진 진단
  • 필드버스 모듈에 있는 내장 디스플레이로 정보를 직접 수신
  • 필드의 직렬 연결을 이용한 빠르고 쉬운 설치
  • 모든 안전 장치에 사용 가능한 플랜트 버스 인터페이스
  • 타사 장치를 I/O를 이용하여 필드버스 모듈에 직접 연결
  • PNOZ X 또는 PNOZsigma와 함께 사용할 경우 경제적이며 완벽한 일체형 솔루션

SDD의 특징

SDD의 특징
  • 필드버스 모듈, 접속 배선함, 안전 장치로 구성된 시스템
  • 필드버스 모듈을 통한 자동 안전 장치 활성화
  • 직렬 또는 개별 배선으로 연결된 16개 센서에 적합
  • 6개의 추가 구성 가능한 I/O
  • 케이블 길이: 최대 900m, 장치 1에서 장치 2까지 50m, 마지막 장치에서 통신 모듈까지 150m
  • 반응 시간(비안전성 관련): 안전 관련 데이터의 경우에는 개별 안전 장치 참조, 진단 데이터 1초 미만

언제 어디에서나 안전 장치 확인

안전 장치(예: PSENcode)는 필드버스 모듈을 통해 자동으로 활성화됩니다. 이를 통해 SDD에 필요한 신호 접점을 사용할 수 있습니다. 따라서 예를 들어 현장에서 간편하게 직렬로 연결하거나 웹 서버를 통한 원격 유지보수가 가능해집니다.

SDD는 적용 분야를 위한 이상적인 솔루션: 언제 어디서나 안전 장치의 상태를 파악할 수 있습니다!

SDD의 적용 분야

SDD의 산업 내 용도

제품 범위: SDD

필드버스 모듈

안전 장치 진단에 사용하는 디스플레이가 통합된 필드버스 모듈을 여러분의 플랜트 버스나 PC 연결에 사용할 수 있습니다.

배선 보조품

배선 보조품으로 빠르고 쉽게 안전 장치 진단 기능을 설치하십시오.

안전 장치 진단용 부속품

스프링 방식 단자와 나사 단자 같은 안전 장치 진단용 부속품을 제공합니다.
TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390