원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2의 통신 모듈은 기존 시스템 아키텍처에 연결하기 위한 헤드 모듈로 사용됩니다. PSSuniversal 2용 I/O 모듈과 결합하면 주변부 확장을 위한 맞춤형 솔루션을 갖게 됩니다. 이더넷 기반 필드버스 모듈은 규격 산업용 필드버스 프로토콜을 통해 상위 레벨 컨트롤러에 연결됩니다. 필드버스 프로토콜 외에도 해당 고장안전 프로토콜이 항상 지원됩니다.
PSSuniversal 2 – 원격 I/O 시스템에 사용하는 통신 모듈
귀사의 적용 분야에 적합한 솔루션
한 눈에 보는 장점
- 시운전 및 서비스 동안 최적의 처리
- 정확한 진단
- 신속한 장애 국지화 및 문제 해결
- 개방성
간단한 시운전 – 특징 살펴보기
- 헤드 모듈을 교환하여 PROFINET / PROFIsafe 및 Ethernet/IP / CIP Safety에 맞게 조정 가능
- 다양한 안전 프로토콜에서 동일한 방식으로 보편적으로 사용 가능한 안전한 I/O 모듈
- IEC 61508에 따른 SIL 3 및 EN 13849에 따른 PL e까지의 응용 분야 및 기타 국제 표준을 지원하도록 설계됨
- Pilz PASconfig 소프트웨어를 이용한 간편한 구성
개별 산업 분야에 완벽하게 맞춤 가능
제품 범위: PSSuniversal 2 – 통신 모듈
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr