PSS 4000을 이용한 안전 감시

자동화 시스템 PSS 4000의 안전 동작 감시

자동화 시스템 PSS 4000

자동화 시스템 PSS 4000에서는 안전 감시 기능이 사용자 소프트웨어에 완벽히 통합됩니다. 두 가지의 서로 다른 측정 원리에 따라 두 가지 다른 기능을 구현할 수 있습니다.

예를 들어 초소형 모듈과 해당 소프트웨어 블록을 사용해서 제어 시스템(PSSuniversal PLC 또는 PSSuniversal multi)당 최대 8개 축을 PL e까지 모니터링할 수 있으며 이러한 모든 작업이 단일 인코더로 이루어집니다.

또한 자동화 시스템 PSS 4000에서 안전한 위치 모니터링도 구현할 수 있습니다. 이러한 목적으로 소프트웨어 블록을 탑재한 카운터 모듈을 제공합니다. 따라서 인코더 두 대 (비안전 관련)를 함께 사용하여 구동부의 안전한 위치를 감시할 수 있습니다.

장점 - 단일 인코더로 안전 동작 감시

  • PL d까지 제어 시스템당 최대 8축 안전 감시 가능
  • I/O 모듈을 제어 시스템 PSSuniversal PLC 및 PSSuniversal multi 와 결합할 수 있습니다.
  • 반응 시간 단축, 더 높은 생산성
  • 소프트웨어에서 속도 기능을 간단히 설정할 수 있어 오류가 최소화되며 프로젝트를 빠르게 구현할 수 있습니다.
  • 도구를 통해 설정 한계치 및 매개변수를 간단하게 진단하여 신속한 시운전, 유지보수, 서비스
  • 기존 인코더 사용
  • EN 61800-5-2에 따라 안전 기능 실현(단일 Sin/Cos 인코더만으로 PL d까지 가능, 안전 인코더로 PL e까지 가능, 인코더 및 이니시에이터 조합과 추가 기어 감시 기능으로 PL e까지 가능)
단일 인코더로 안전 동작 감시

장점 - 인코더 두 대로 안전 위치 감시

  • 표준 회전식 인코더를 이용하여 속도, 위치, 정지상태에 대한 안전 평가
  • 사용자 소프트웨어에 안전 감시 기능 이식
  • 응용 프로그램의 동적 한계치 감시로 인해 유연성이 향상됨
  • TÜV 승인
  • 표준화 인터페이스를 탑재하여 솔루션을 보편적으로 적용하거나 확장 가능
인코더 두 대로 안전 위치 감시

특징 - 단일 인코더로 안전 동작 감시

단일 인코더로 안전 동작 감시
  • SSR - 안전 속도 범위
  • SSM – 안전 속도 감시기
  • SDI – 안전 방향
  • SOS - 안전 운전 정지

특징 - 인코더 두 대로 안전 위치 감시

인코더 두 대로 안전 위치 감시
  • SLP - 안전 위치 제한
  • SP - 안전 위치 감시

산업체 활용

당사 포트폴리오: 자동화 시스템 PSS 4000

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390