블랭킹

일부 라이트 커튼에서는 블랭킹 기능을 사용하여 라이트 그리드의 지정 영역을 가릴 수 있습니다. 이 경우 보호 구역은 부분적으로 그러나 연속적으로 뮤팅됩니다. 품목 운송 시 사용하게 되는 세부 섹션은 패시브 상태가 됩니다. 그러나 어떤 상황에서도 보호 구역의 이 비활성화된 섹션을 통해서 감지되지 않는 위험 지대로 들어가서는 안 됩니다. 이를 위해 추가 센서를 부착해야 합니다.

설계 수단(예: 나머지 빈 공간에 커버 씌우기)을 이용하여 누구도 측면에서 그리고 품목과 안전 장치 사이로 위험 지대에 들어가지 못하도록 해야 합니다.

블랭킹의 경우 두 가지 유형이 구별됩니다. 즉, 고정 블랭킹과 유동형 블랭킹입니다. 유동형 블랭킹에서는 일정 수의 빔 또는 다수의 구역이 차단됩니다. 품목은 위험 지대 내에서 이동할 수 있으며, 따라서 차단된 모든 빔을 항상 항상 가릴 필요는 없습니다.

차단된 빔보다 더 가리는 물체가 감지되면 정지가 수행됩니다. 고정 블랭킹에서는 라이트 커튼의 정해진 구역이 꺼집니다. 물체 또는 품목은 위험 지대 내에서 이동할 수 없습니다.

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

필츠코리아 세일즈 연락처

산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
대한민국

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: [email protected]

이 문서가 도움이 되었습니까?
문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드