오스트필데른, 2025. 7. 22.

Deltron과 필츠의 PLC 기반 고장안전 네트워크 멀티플렉서에 대한 인도 당국의 승인 - 모든 신호 작업을 위한 하나의 플랫폼

향후에는 인도 신호 기술 제조업체 Deltron의 고장안전 네트워크 멀티플렉서 FNmux가 인도의 자동 선로 폐색을 제어할 수 있게 될 것입니다. 자동화 전문기업 필츠의 모듈형 안전 철도 제어 시스템 PSSrail에 기반한 이 SIL 4 플랫폼 솔루션은 인터락, 철도 건널목, 신호를 모니터링합니다. 현재 FNmux는 필수 철도 승인을 받은 상태로, 인도 철도 인프라의 디지털 전환에 결정적인 기여를 하고 있습니다.

FNmux는 Deltron과 자동화 전문기업 필츠 간의 장기적 협업의 결과입니다. FNmux는 3월에 인도 감독 기관인 "Research Design and Standards Organisation"(RDSO, 연구 설계 및 규격 기관)으로부터 공식 승인을 받았습니다.

안전 패키지
SIL 4 지원 신호 솔루션 FNmux는 안전 및 제어 정보를 조합하여 자동 폐색 구간에서 철도 건널목, 인터락 및 신호를 비용 효율적인 방식으로 모니터링합니다. 여기에는 다중화(Multiplex) 방법이 사용됩니다. 즉, 여러 신호가 광섬유를 통해 동시에 전송됩니다. 이처럼 FNmux는 기술 개방성을 지원하며, 이는 빠르게 성장하는 인도 인프라에서 중요한 요구사항입니다. 혁신은 솔루션의 유연한 구성 방식에 있습니다. 이 솔루션은 철도 제어 시스템 PSSrail의 입력 및 출력을 사용해 광범위한 인도 철도 네트워크에서 다양한 어플리케이션에 맞춰 유연하게 조정할 수 있고 쉽게 구성 가능합니다. PSSrail은 실시간 응답, 이중화, 신뢰성을 갖추어 Deltron에서 사용 시 추가적 강점을 부여합니다.

미래 지향적 철도 제어 시스템
이 공동 개발 솔루션을 사용해 Deltron과 필츠는 인도 철도 인프라의 디지털화를 위한 중요한 기반을 구축해 나가고 있습니다. FNmux는 여러 제조업체의 다양한 구성 요소에 연결 가능하며, 따라서 디지털화 작업에 맞는 최적의 장비입니다.

Deltron의 SIL 4 플랫폼 솔루션 FNmux는 필츠의 모듈형 안전 철도 제어 시스템 PSSrail에 기반해 인터락, 철도 건널목, 신호를 모니터링합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)
Deltron의 SIL 4 플랫폼 솔루션 FNmux는 필츠의 모듈형 안전 철도 제어 시스템 PSSrail에 기반해 인터락, 철도 건널목, 신호를 모니터링합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

Deltron의 SIL 4 플랫폼 솔루션 FNmux는 필츠의 모듈형 안전 철도 제어 시스템 PSSrail에 기반해 인터락, 철도 건널목, 신호를 모니터링합니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

TOP
Contact

Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]

문의 양식 열기
전화:+82 31 778 3300
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드