모듈형 분산 생산 공장의 빠른 시운전은 디지털화된 산업 생산의 중요한 측면으로, 필츠 IO-Link Safety System의 IO-Link Safety Master PDP67를 이제 이 용도로도 사용할 수 있게 되었습니다. 이 제품은 최대 필드 레벨까지 양방향 통신을 간단히 구현하는 데 사용할 수 있습니다. 상위 레벨 안전 컨트롤러에 대한 분산 인터페이스로서, 이 솔루션은 예를 들어 IO-Link Safety가 탑재된 안전 센서 또는 심지어 표준 IO-Link 센서나 액추에이터 등 다양한 연결을 지원합니다. 안전 관련 사항이든 표준 통신이든 사용자는 최고 카테고리인 PLe / SIL3까지 필드 레벨의 유연하고 원활한 안전 통신의 혜택을 볼 수 있습니다.
오스트필데른, 2025. 10. 2.
필츠 IO-Link Safety System에서 분산형 통신을 위한 IO-Link Safety Master - 최대 필드 레벨까지 지원하는 유연한 다용도 시스템
필츠의 IO-Link Safety Master는 기능 안전 분야의 안전 통신 옵션을 추가하여 기존 IO-Link Master의 기능도 확장합니다.
모듈형 공장
4개의 IO-Link Safety 포트(클래스 A)와, 각각 두 개의 구성 가능한 디지털 안전 입력 또는 포트가 있는 4개의 추가 포트를 사용할 수 있습니다. 센서 및 액추에이터는 필요에 따라 동일한 연결을 "공유"합니다. 그 결과, 사용자는 자신의 설계를 더욱 유연하게 생성하고 확장할 수 있습니다. 상위 레벨 안전 컨트롤러에 대한 분산 인터페이스로서, IO-Link Safety Master PDP67은 IO-Link Safety 및 페일세이프 신호는 물론 IO-Link 및 표준 신호도 처리할 수 있습니다. 또한, 예를 들어 OSSD 출력이 탑재된 전통적 안전 센서나 심지어 액추에이터도 필드 레벨에서 연결할 수 있습니다. 따라서 모듈형 공장 컨셉을 구현할 수 있습니다.
또한 표준화된 M12 플러그인 연결을 통한 플러그 앤 플레이 덕분에 배선 작업이 줄어듭니다. 통합 웹 서버를 통해 어플리케이션을 쉽게 구성 및 시운전할 수 있으며, 오류도 더 빠르게 진단할 수 있습니다. 이로써 시운전 시간을 줄이고 가동 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 그 결과, 분산형 시스템이 더욱 안정되게, 더욱 생산적으로 작동합니다.
사실상 거의 모든 위치에서 사용 가능한 견고하고 신뢰성 있는 마스터
강력한 방수방진 등급인 IP67 또는 IP69 덕분에, IO-Link Safety Master PDP67을 기계나 열악한 환경에서 직접 사용할 수 있습니다. 최대 해발 5,000 m와 -30°C ~ +70°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 이는 먼지, 안개, 기타 유사한 조건의 산업 환경이나 외부 환경에서 신뢰할 수 있는 안전을 제공한다는 의미입니다. 제어 캐비넷의 전체 입력 배선은 센서를 IP67 I/O에 연결하는 것으로 대체되며, 따라서 배선을 위한 노력을 줄이고 제어 캐비넷의 소중한 공간을 절약할 수 있습니다. 공장은 더 빠르게 가동을 시작할 수 있습니다.
필츠는 필드 레벨의 안전 통신을 위한 완전한 IO-Link Safety System을 제공합니다. 마스터 외에도 이 시스템은 센서, 필드 장치, 호환 액세서리 및 구성 도구도 포함합니다.
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]