2026. 3. 23.
튼튼한 설계: 까다로운 산업 환경을 위한 신뢰할 수 있는 안전 센서 기술
오늘날의 산업 플랜트는 변화무쌍한 조건은 물론 종종 극한의 조건에서도 운영됩니다. 따라서 안전 센서는 정밀하게 감지할 수 있어야 할 뿐만 아니라 복원성도 뛰어나야 합니다. 필츠의 안전 센서 PSEN은 먼지, 진동, 추위, 습도 조건이 열악한 환경과 세척 공정에서도 사용할 수 있게 설계되었습니다. 이 센서들은 높은 방수 방진 등급, 충격과 진동에 대한 내성, 내구성 있는 설계 덕분에 높은 플랜트 가용성을 유지할 수 있도록 도와줍니다.
튼튼한 센서 솔루션에는 예를 들어 안전 라이트 커튼 PSENopt II, 안전 잠금 장치 PSENslock 2 및 안전 레이더 시스템 PSENradar가 포함됩니다. 이러한 각 기술은 위생이 중요한 분야부터 금속 및 목공과 같이 먼지와 칩이 발생하기 쉬운 분야에 이르기까지 개별 환경에 최적화되어 있습니다.
먼지, 추위 또는 진동에도 지속적인 안전을 보장하려면 어떻게 해야 하나요?
필츠 PSEN 센서 기술의 튼튼한 설계는 열악한 환경에서도 안정적인 작동을 보장하여 가동 중단 시간을 줄여줍니다.
- 레이더 기술 PSENradar는 먼지, 칩, 빛, 스파크에 민감하지 않으며, 목공 및 금속 가공, 실외 또는 중공업 분야에서 안정적인 보호 기능을 제공합니다.
- 안전 라이트 커튼 PSENopt II는 유연한 적용 옵션, 빠른 설치, 사각 지대 제거 및 50g의 내충격성을 제공합니다. 또한 -25°C~+60°C의 온도에서도 문제 없이 사용할 수 있습니다.
- 안전 잠금 장치 PSENslock 2는 방수 방진 등급 IP67을 충족하여 먼지와 수분의 영향을 받지 않습니다. 더욱 위생적인 설계가 먼지와 이물질이 쌓이는 것을 방지합니다. 또한 스테인리스 스틸 구성요소가 사용된 특수 버전은 패키징 산업에서 위생이 중요한 적용 분야에도 사용할 수 있습니다.
TOP
Contact
Pilz Korea Head Office - Pangyo
산운로208번길 25, 4층
경기도 성남시 분당구
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: [email protected]
이 문서가 도움이 되었습니까?